(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อัตราส่วนปริมาตรถูกย่อส่วนลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
PP3M |
PP3MW |
PP180M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.28 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 34.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 3 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 34.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊ก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง