(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว one-touch ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์/วงจรลมทั่วไป
· อัตราส่วนปริมาตรถูกย่อส่วนลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· วงแหวนปลดรูปไข่ช่วยให้คลายท่อได้ง่าย
· ประเภท ⌀1.8 มม. เป็นประเภทสัมผัสเดียว one-touch ขนาดเล็ก รายแรกของอุตสาหกรรม
· เหมาะสมที่สุดกับท่อแอคชูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
· สีเทาอ่อนและแพ็คเกจคลีนรูม ก็มีให้เลือกเช่นกัน
· ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องปลอดเชื้อใช้จาระบีฟลูออรีน
· หลังจากทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ ข้อต่อฟิตติ้งจะถูกบรรจุภายในห้องคลีนรูม (ISO class 6 EQUIV)
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | หัวฉีด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง