(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบมินิสำหรับท่อทั่วไป, ข้องอ ช่องเสียบหักศอก
[คุณสมบัติ]
· ปัจจุบันมีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· ข้อ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· คุณสมบัติการใช้งานโดยใช้ แหวน เปิดรูปวงรีที่กดง่าย
· มีข้อต่อสวมเร็วสำหรับ สายยาง แบบบางพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
รหัสสินค้า |
---|
PLJ1/4M |
PLJ1/8M |
PLJ3/16M |
PLJ3M |
PLJ3MW |
PLJ4M |
PLJ4MW |
PLJ5/32M |
PLJ6M |
PLJ6MW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | สีลักษณะที่ปรากฏ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.92 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | 6.35 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 94.61 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.2 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 96.14 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 4.76 | 4.76 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 95.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | สเปค มาตรฐาน | 474-5272 | ||
฿ 89.53 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3 | 3 | สเปค สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 95.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | สเปค มาตรฐาน | 442-7548 | ||
฿ 91.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 4 | สเปค สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 93.33 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | 3.97 | สเปค มาตรฐาน | - | ||
฿ 107.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | 6 | สเปค มาตรฐาน | 442-7556 | ||
฿ 104.02 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 6 | สเปค สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ช่องเสียบ ตัวลด | ช่องเสียบหักศอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง