1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับงานท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ, กากบาท A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับงานท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ, กากบาท A
  • สำหรับงานท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ, กากบาท A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบมินิสำหรับวางท่อทั่วไป ครอสเอ
[คุณสมบัติ]
· ปัจจุบันมีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· คุณสมบัติการใช้งานโดยใช้ แหวน เปิดรูปวงรีที่กดง่าย
· มีข้อต่อสวมเร็วสำหรับ สายยาง แบบบางพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อในแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้หลัก : ทองเหลือง + แผ่นเพลท ชุบนิเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า + พอลิบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT)
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
PZA1/8M
PZA1/8MW
PZA3M
PZA3MW
PZA4M
PZA4MW
PZA6M
PZA6MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 198.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.2สเปค มาตรฐาน-

฿ 198.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.2สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 190.44

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 103สเปค มาตรฐาน474-5361

฿ 187.26

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 195.72

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สเปค มาตรฐาน442-7912

฿ 191.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 197.00

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106สเปค มาตรฐาน442-7921

฿ 207.18

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6สเปค สีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้าม A อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ