1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducing Triple/Double

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducing Triple/Double
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducing Triple/Double
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducing Triple/Double
  • สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducing Triple/Double
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือก 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้ หลังจากการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยน มุม ถอดของ ตัวเครื่อง เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ต่อ ท่อ/ สายยาง ได้ 7 ทิศทาง ทั้งแบบ แบบตรง และ มุม ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 6 ทิศทางที่ มุม มีขนาดเล็กกว่า
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีรูเจาะซึ่งสามารถใช้ยึดกับ พื้นผิว ผนังหรือต่อเชื่อมและแก้ไขได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกระจายแบบรวมศูนย์

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน

■ ขนาด สายยาง

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.),⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.),⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.),
⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.),⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.),⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.)
ขนาดนิ้ว⌀1/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/8 นิ้ว),⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/32 นิ้ว),⌀3/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/16 นิ้ว),⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/4 นิ้ว),⌀5/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/16 นิ้ว),⌀3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/8 นิ้ว),⌀1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 นิ้ว),⌀5/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/8 นิ้ว)

■ ขนาด เกลียว

เกลียวนอก เมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก เรียวR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวใน เมตริกM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ดรออิ้งโครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง
  • * นี่คือประเภท ข้อต่องอ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D2
LEJ⌀P1⌀P2ปลายท่อ
C1
ปลายท่อ
C2
F1F2Tเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PKVG8-4 (4)8434.720.712151318.114.940.2915331
PKVG8-6 (4)621.3174.632
PKVG10-6 (4)1064023.81417.51520.21746.210.517.54.644
PKVG10-8 (4)823.718.1748

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท

  • เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
  • มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
  • ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number

คำอธิบาย รุ่น
รหัสสินค้า
PKVG8-4
PKVG8-4W
PKVG8-6SALE
PKVG8-6W
PKVG10-6SALE
PKVG10-6W
PKVG10-8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 221.95

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84สเปค มาตรฐาน474-2877

฿ 283.69

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 84สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 231.99

฿ 178.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86สเปค มาตรฐาน474-2885

฿ 294.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 86สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 258.80

฿ 194.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สเปค มาตรฐาน474-2851

฿ 280.36

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน 106สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 279.70

฿ 210.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สเปค มาตรฐาน474-2869

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันสามคู่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ