(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชครบทุกรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด
ลักษณะภายนอกของ Unequal Plug-in Elbow
ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Plug-in Elbow
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD1 | ขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน øD2 | B | L | øP | ปลายท่อ C | E | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGJ6-4 | 4 | 6 | 28.5 | 21 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 3.2 | 3.6 |
PLGJ8-4 | 4 | 8 | 30.7 | 22 | 14.5 | 14.9 | 21.3 | 3.7 | 5 |
PLGJ8-6 | 6 | 17 | 21.9 | 4.7 | 5.2 | ||||
PLGJ10-6 | 6 | 10 | 33.7 | 23.5 | 17.5 | 17 | 24.7 | 5.1 | 7.5 |
PLGJ10-8 | 8 | 18.1 | 24.6 | 6.5 | 8 | ||||
PLGJ12-8 | 8 | 12 | 39 | 26.5 | 21 | 18.1 | 28.4 | 7 | 13 |
PLGJ12-10 | 10 | 20.2 | 28.7 | 8 | 14 | ||||
PLGJ16-12 | 12 | 16 | 45 | 31 | 25 | 23.4 | 38.2 | 10.7 | 26 |
PLGJ1/4-5/32 | 5/32 | 1/4 | 28.5 | 21 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 3.2 | 3.7 |
PLGJ1/4-3/16 | 3/16 | 17.4 | 20.2 | 3.3 | 4.2 | ||||
PLGJ1/4-6 | 6 | 17 | 19.8 | 4 | 4 | ||||
PLGJ5/16-3/16 | 3/16 | 5/16 | 30.7 | 22 | 14.5 | 17.4 | 22.3 | 4.7 | 5.3 |
PLGJ5/16-1/4 | 1/4 | 17 | 21.9 | 5.1 | |||||
PLGJ3/8-1/4 | 1/4 | 3/8 | 33.7 | 23.5 | 17.5 | 17 | 24.7 | 5.1 | 7.3 |
PLGJ3/8-5/16 | 5/16 | 18.1 | 24.6 | 6.5 | 7.8 | ||||
PLGJ1/2-5/16 | 5/16 | 1/2 | 39 | 26.5 | 21 | 18.1 | 28.4 | 7 | 13 |
PLGJ1/2-3/8 | 3/8 | 20.2 | 28.7 | 8 | 15 | ||||
PLGJ1/2-12 | 12 | 23.4 | 28.9 | 9 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
สเปค
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | สเปค แพ็คเกจ | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 9.53 | 12.7 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 175.04 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | 12.7 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 171.94 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 12.7 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 105.20 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4.76 | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 105.13 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 3.97 | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 115.40 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | - | ||
฿ 130.48 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | 9.53 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 146.39 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | 9.53 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 123.26 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | 7.94 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 123.26 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4.76 | 7.94 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 110.24 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7459 | ||
฿ 107.06 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 117.93 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 809-5212 | ||
฿ 117.93 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 118.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7475 | ||
฿ 117.93 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 150.50 ฿ 90.30 | PISCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7424 | ||
฿ 124.74 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 135.88 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 442-7432 | ||
฿ 172.63 | PISCO | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 8 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 140.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 169.28 ฿ 102.67 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 809-5210 | ||
฿ 145.02 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 156.08 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 809-5209 | ||
฿ 169.28 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 266.14 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 16 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 809-5211 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อศอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แตกต่างกัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง