(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมนำออกของตัวเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
· มีสินค้ามากมายให้เลือก
·รองรับท่อกระจายลมจากส่วนกลาง
รหัสสินค้า |
---|
PFF01-M5 |
PFF02-01 |
PFF03-01 |
PFF03-02 |
PFF04-02 |
PFF04-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ขนาดเกลียวด้านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/8 | M | M5×0.8 | ||
฿ 103.93 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4 | Rc | 1/8 | ||
฿ 104.17 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3/8 | Rc | 1/8 | ||
฿ 110.76 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8 | Rc | 1/4 | ||
฿ 129.92 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | Rc | 1/4 | ||
฿ 136.42 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/2 | Rc | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ช่องเสียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0 to 60 |
บังคับของเหลว | น้ำและอากาศ | สีลักษณะที่ปรากฏ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง