1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ยูนิเวอร์ซัล Elbow

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันนิ้วมือแม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะภายนอกของข้อต่อ Single Banjo

ลักษณะภายนอกของข้อต่อ Single Banjo

ดรออิ้งบอกขนาดของ Single Banjo (ประเภทเกลียวเมตริก)

ดรออิ้งบอกขนาดของ Single Banjo (ประเภทเกลียวเมตริก)

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABL1L2øP1øP2ปลายท่อ
C
Eหกเหลี่ยม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PH4-M54M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]6.2 [6]109.814.921.281.87.5
PH4-M6M6 × 13.9 [4]18.214.3 [14.2]6.3 [6.2]2.97.4
PH4-01R1/8827231215.422.2142.821
PH6-M56M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]7.4 [7.2]12.59.81723.181.88.3
PH6-M6M6 × 13.9 [4]18.214.3 [14.2]7.5 [7.4]3
PH6-01R1/8827231215.424.2144.622
PH6-02R1/41131.525.513.519.626.8174.336
PH8-018R1/88272312.314.515.418.126.2145.523
PH8-02R1/41131.525.513.519.628.217638
PH8-03R3/8123629.715.724.430.22160
PH10-0210R1/41131.525.51517.519.620.230.5177.141
PH10-03R3/8123629.715.71824.432.521863
PH12-0312R3/8123629.717.22124.423.435.2219.366
PH12-04R1/21340.23216.53038.2241097
PH16-0316R3/81246.139.821.3252824.136.6241392
PH16-04R1/21548.340.121.6105
PH5/32-M55/32M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]6.2 [6]109.814.921.281.87.5
PH5/32-01R1/8827231215.422.2142.821
PH3/16-M53/16M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]7.4 [7.2]12.59.817.423.581.88.4
PH3/16-01R1/8827231215.424.614421
PH3/16-02R1/41131.525.513.519.627.21735
PH1/4-M51/4M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]7.4 [7.2]12.59.81723.181.88.1
PH1/4-01R1/8827231215.424.2144.622
PH1/4-02R1/41131.525.513.519.626.8174.736
PH5/16-015/16R1/88272312.314.515.418.126.2145.523
PH5/16-02R1/41131.525.513.519.628.217638
PH5/16-03R3/8123629.715.724.430.22160
PH3/8-023/8R1/41131.525.51517.519.620.230.5177.141
PH3/8-03R3/8123629.715.71824.432.521863
PH1/2-031/2R3/8123629.717.22124.423.735.5219.365
PH1/2-04R1/21340.23216.53038.5241097

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูงพร้อมเป็นผู้นำด้านความหลากหลายในการใช้งานของอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PH1/2-03
PH1/2-04
PH1/4-01
PH1/4-02
PH1/4-M5
PH3/8-02
PH3/8-03
PH3/16-01
PH3/16-02
PH3/16-M5
PH4-01
PH4-01W
PH4-M5
PH4-M5W
PH4-M6
PH4-M6W
PH5/16-01
PH5/16-02
PH5/16-03
PH5/32-01
PH5/32-M5
PH6-01
PH6-01W
PH6-02
PH6-02W
PH6-M5
PH6-M5W
PH6-M6
PH6-M6W
PH8-01
PH8-01W
PH8-02
PH8-02W
PH8-03
PH8-03W
PH10-02
PH10-02W
PH10-03
PH10-03W
PH12-03
PH12-03W
PH12-04
PH12-04W
PH16-03
PH16-03W
PH16-04
PH16-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 237.69

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.7R3/8สีขาวสีดำ

฿ 251.94

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -12.7R1/2สีขาวสีดำ

฿ 147.98

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -6.35R1/8สีขาวสีดำ

฿ 189.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35R1/4สีขาวสีดำ

฿ 136.04

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35RM5×0.8สีขาวสีดำ

฿ 242.73

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53R1/4สีขาวสีดำ

฿ 283.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53R3/8สีขาวสีดำ

฿ 118.69

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4.76R1/8สีขาวสีดำ

฿ 143.01

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4.76R1/4สีขาวสีดำ

฿ 136.09

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4.76MM5×0.8สีขาวสีดำ

฿ 120.36

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 104R1/8สีดำสีดำ

฿ 137.65

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4R1/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 135.27

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 104MM5×0.8สีดำสีดำ

฿ 134.82

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4MM5×0.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 198.74

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 104MM6×1สีดำสีดำ

฿ 137.83

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4MM6×1สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 177.35

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R1/8สีขาวสีดำ

฿ 209.06

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R1/4สีขาวสีดำ

฿ 268.52

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R3/8สีขาวสีดำ

฿ 115.67

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97R1/8สีขาวสีดำ

฿ 130.51

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97MM5×0.8สีขาวสีดำ

฿ 123.52

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 106R1/8สีดำสีดำ

฿ 142.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 144.94

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 106R1/4สีดำสีดำ

฿ 182.70

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 140.85

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 106MM5×0.8สีดำสีดำ

฿ 141.76

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6MM5×0.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 143.86

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 106MM6×1สีดำสีดำ

฿ 144.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6MM6×1สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 151.41

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108R1/8สีดำสีดำ

฿ 171.44

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R1/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 162.14

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 108R1/4สีดำสีดำ

฿ 202.01

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R1/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 184.76

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 108R3/8สีดำสีดำ

฿ 255.29

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R3/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 184.91

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1010R1/4สีดำสีดำ

฿ 229.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R1/4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 260.00

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1010R3/8สีดำสีดำ

฿ 267.67

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R3/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 244.17

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 1012R3/8สีดำสีดำ

฿ 322.88

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R3/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 254.61

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1012R1/2สีดำสีดำ

฿ 377.75

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R1/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 503.51

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1016R3/8สีดำสีดำ

฿ 619.83

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -16R3/8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 516.19

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1016R1/2สีดำสีดำ

฿ 649.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -16R1/2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ