(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่มีกรงเล็บ ล็อค จับเส้นรอบวงของ สายยาง ได้อย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
ลักษณะภายนอกของ PV
ดรออิ้งบอกขนาดของ PV
ดรออิ้งบอกขนาดของ PV
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5×0.8, M6×1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5×0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | øP | ปลายท่อ C | E | ød | F | T | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (φmm) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV4 | 4 | 10 | 14.9 | 16.9 | 3.2 | 6.5 | 10.4 | 2.8 | 5.1 |
PV6 | 6 | 12.5 | 17 | 20.1 | 3.2 | 8 | 13.5 | 5 | 7.3 |
PV8 | 8 | 15 | 18.1 | 22.4 | 4.2 | 10 | 15.6 | 7.2 | 11 |
PV10 | 10 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 4.2 | 12 | 18.2 | 8.3 | 17 |
PV12 | 12 | 21 | 23.4 | 29.4 | 4.2 | 14 | 21.7 | 10 | 25 |
PV16 | 16 | 25 | 24.1 | 33.1 | 4.2 | 12 | 25.6 | 13 | 31 |
PV5/32 | 5/32 | 10 | 14.9 | 16.9 | 3.2 | 6.5 | 10.4 | 2.8 | 5.1 |
PV3/16 | 3/16 | 12.5 | 17.4 | 20.5 | 3.2 | 8 | 13.5 | 4 | 7.5 |
PV1/4 | 1/4 | 12.5 | 17 | 20.1 | 3.2 | 8 | 13.5 | 5 | 7.1 |
PV5/16 | 5/16 | 15 | 18.1 | 22.4 | 4.2 | 10 | 15.6 | 7.2 | 11 |
PV3/8 | 3/8 | 17.5 | 20.2 | 26.2 | 4.2 | 12 | 18.2 | 8.5 | 18 |
PV1/2 | 1/2 | 21 | 23.7 | 29.7 | 4.2 | 14 | 21.7 | 10.7 | 23 |
หน่วย: มม.
หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค
สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PV1/4 |
PV1/4W |
PV3/8 |
PV4 |
PV4C |
PV4W |
PV5/16 |
PV6 |
PV6C |
PV6W |
PV8 |
PV8W |
PV10 |
PV10C |
PV10W |
PV12 |
PV12C |
PV12W |
PV16 |
PV16W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.11 ฿ 68.50 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 113.96 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 193.98 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 9.53 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 128.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8506 | ||
฿ 155.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 109.47 ฿ 70.33 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 137.93 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 118.39 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8514 | ||
฿ 241.16 ฿ 95.91 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 121.50 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 127.43 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8522 | ||
฿ 184.65 ฿ 90.31 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 167.54 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8531 | ||
฿ 248.98 ฿ 133.50 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 180.74 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 215.34 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8549 | ||
฿ 274.68 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ฟ้าอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 202.20 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 263.69 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีดำ | สีดำ | 290-8557 | ||
฿ 302.37 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง