(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่มีกรงเล็บ ล็อค จับเส้นรอบวงของ สายยาง ได้อย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
ลักษณะภายนอกของ PLF
ดรออิ้งบอกขนาดของ PLF
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค
สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.25 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12.7 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 240.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12.7 | Rc | 3/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 249.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 12.7 | Rc | 1/2 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 127.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | Rc | 1/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 138.20 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 161.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | Rc | 3/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 149.35 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 198.49 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 202.72 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | Rc | 3/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 235.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | Rc | 1/2 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 127.59 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | Rc | 1/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 138.20 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 161.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | Rc | 3/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 149.35 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 130.76 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | Rc | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 442-7335 | ||
฿ 119.68 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | Rc | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 138.45 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | Rc | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5416 | ||
฿ 270.48 | FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีดำ | สีดำ | 442-7343 | |
฿ 151.41 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 215.38 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | M ตัวเมีย | M6×1 | สีดำ | สีดำ | 442-7351 | ||
฿ 147.41 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | Rc | 1/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 161.11 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 164.12 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | Rc | 3/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 126.07 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | Rc | 1/8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 133.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | Rc | 1/4 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 145.73 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 132.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | Rc | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 442-7360 | ||
฿ 144.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | Rc | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 142.98 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | Rc | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 442-7378 | ||
฿ 162.99 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | Rc | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 162.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | Rc | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5417 | ||
฿ 181.08 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | Rc | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 154.12 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีดำ | สีดำ | 442-7386 | ||
฿ 147.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M ตัวเมีย | M5×0.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 158.34 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | M ตัวเมีย | M6×1 | สีดำ | สีดำ | 442-7394 | ||
฿ 152.17 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | Rc | 1/8 | สีดำ | สีดำ | 442-7408 | ||
฿ 140.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | Rc | 1/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 161.52 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | Rc | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 442-7416 | ||
฿ 185.63 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | Rc | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 196.22 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 8 | Rc | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5418 | ||
฿ 201.03 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | Rc | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 442-7301 | ||
฿ 244.25 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | Rc | 1/4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 205.56 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | Rc | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 442-7319 | ||
฿ 251.50 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | Rc | 3/8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 240.24 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | Rc | 1/2 | สีดำ | สีดำ | 442-7327 | ||
฿ 216.01 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 12 | Rc | 1/4 | สีดำ | สีดำ | 809-5657 | ||
฿ 226.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | Rc | 3/8 | สีดำ | สีดำ | 809-5658 | ||
฿ 240.74 ฿ 136.02 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | Rc | 1/2 | สีดำ | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก ตัวเมีย |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง