(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· One-touch ฟิตติ้ง สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
·สายผลิตภัณฑ์หลากหลา
·สามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซินได้หลังจากติดตั้ง
·รองรับการรวมศูนย์ท่อ
·มีประเภทแพ็กเกจสีเทาอ่อน และคลีนรูมเป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ในห้องคลีนรูมใช้ จาระบี ฟลูออไรด์
·หลังจากการทำให้สะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุในห้องคลีนรูม เทียบเท่า ISO class 6
รหัสสินค้า |
---|
PKVD8-4-02 |
PKVD8-4-03 |
PKVD8-6-02 |
PKVD8-6-03 |
PKVD10-6-03 |
PKVD10-6-04 |
PKVD10-8-03 |
PKVD10-8-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 4 | 1/4 | ||
฿ 367.75 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 4 | 3/8 | ||
฿ 289.00 ฿ 174.82 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | 1/4 | ||
฿ 380.12 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 6 | 3/8 | ||
฿ 435.39 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 3/8 | ||
฿ 388.07 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 1/2 | ||
฿ 362.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 8 | 3/8 | ||
฿ 412.38 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สกรู ยึดหลายจุด | แยก สามคู่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | R | สีลักษณะที่ปรากฏ | สเปค มาตรฐาน | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง