(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งสวมรวดเร็ว ซึ่งมีก้ามล็อค ตัวจับบนเส้นรอบวงของสายยาง อย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรือนหลักเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ลักษณะของ PD
DRAWING ระบุขนาด PD
DRAWING ระบุขนาด PD
ลักษณะของ PD (ขนาดนิ้ว)
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก
เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม
ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค
สถานะปกติ
ก้ามปู ล็อค จับเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ การถอดและการใส่ ให้ความรู้สึกเกือบจะเหมือนกับการใส่ครั้งแรก เมื่อปล่อยนิ้วแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.69 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12.7 | R | 1/4 | 8 | สีขาว | สีดำ | 60.6 | ||
฿ 243.12 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12.7 | R | 3/8 | 10 | สีขาว | สีดำ | 63.8 | ||
฿ 251.28 | FITTING | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 12.7 | R | 1/2 | 10.9 | สีขาว | สีดำ | 67.8 | ||
฿ 170.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | R | 1/8 | 4.6 | สีขาว | สีดำ | 43.3 | ||
฿ 170.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | R | 1/8 | 4.6 | สีขาว | สีเทาอ่อน | 43.3 | ||
฿ 189.25 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R | 1/4 | 5.3 | สีขาว | สีดำ | 48.8 | ||
฿ 238.19 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | R | 3/8 | 5.3 | สีขาว | สีดำ | 52 | ||
฿ 202.72 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | R | 1/8 | 6 | สีขาว | สีดำ | 51.2 | ||
฿ 270.17 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | 9.53 | R | 1/4 | 8 | สีขาว | สีดำ | 54.7 | ||
฿ 293.46 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | R | 3/8 | 8.2 | สีขาว | สีดำ | 58.2 | ||
฿ 345.21 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 9.53 | R | 1/2 | 8.2 | สีขาว | สีดำ | 62.2 | ||
฿ 146.79 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | R | 1/8 | 3.3 | สีขาว | สีดำ | 43.7 | ||
฿ 153.92 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4.76 | R | 1/4 | 3.3 | สีขาว | สีดำ | 49.2 | ||
฿ 141.60 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 4 | R | 1/8 | 2.8 | สีดำ | สีดำ | 40.2 | ||
฿ 149.34 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | R | 1/8 | 2.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 40.2 | ||
฿ 148.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | R | 1/4 | 2.8 | สีดำ | สีดำ | 46.2 | ||
฿ 168.42 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | R | 1/4 | 2.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 46.2 | ||
฿ 155.02 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 4 | M | M5×0.8 | 2.4 | สีดำ | สีดำ | 33.7 | ||
฿ 158.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M | M5×0.8 | 2.4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 33.7 | ||
฿ 158.19 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4 | M | M6×1 | 2.8 | สีดำ | สีดำ | 38.2 | ||
฿ 162.59 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | M | M6×1 | 2.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 38.2 | ||
฿ 194.28 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | R | 1/8 | 6 | สีขาว | สีดำ | 46.9 | ||
฿ 209.02 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | R | 1/4 | 6.7 | สีขาว | สีดำ | 51.7 | ||
฿ 244.24 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | R | 3/8 | 6.7 | สีขาว | สีดำ | 55.4 | ||
฿ 136.80 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | R | 1/8 | 2.8 | สีขาว | สีดำ | 40.2 | ||
฿ 143.33 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 3.97 | R | 1/4 | 2.8 | สีขาว | สีดำ | 46.2 | ||
฿ 191.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | R | 1/8 | 4.3 | สีดำ | สีดำ | 43.3 | ||
฿ 165.05 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 1/8 | 4.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 43.3 | ||
฿ 159.11 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | R | 1/4 | 4.3 | สีดำ | สีดำ | 48.8 | ||
฿ 183.22 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 1/4 | 4.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 48.8 | ||
฿ 181.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | R | 3/8 | 4.3 | สีดำ | สีดำ | 52 | ||
฿ 223.43 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | R | 3/8 | 4.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 52 | ||
฿ 168.60 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | M | M5×0.8 | 2.4 | สีดำ | สีดำ | 40.3 | ||
฿ 179.82 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M5×0.8 | 2.4 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 40.3 | ||
฿ 183.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M6×1 | 3 | สีดำ | สีดำ | 41.3 | ||
฿ 183.44 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | M | M6×1 | 3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 41.3 | ||
฿ 270.72 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R | 1/8 | 6 | สีดำ | สีดำ | 46.9 | ||
฿ 189.83 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 1/8 | 6 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 46.9 | ||
฿ 174.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | R | 1/4 | 6.7 | สีดำ | สีดำ | 51.7 | ||
฿ 203.76 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 1/4 | 6.7 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 51.7 | ||
฿ 185.05 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8 | R | 3/8 | 6.7 | สีดำ | สีดำ | 55.4 | ||
฿ 231.00 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 8 | R | 3/8 | 6.7 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 55.4 | ||
฿ 257.57 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/8 | 6 | สีดำ | สีดำ | 51.2 | ||
฿ 210.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | R | 1/4 | 8 | สีดำ | สีดำ | 54.7 | ||
฿ 256.93 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/4 | 8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 54.7 | ||
฿ 221.84 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | R | 3/8 | 8.3 | สีดำ | สีดำ | 58.2 | ||
฿ 278.71 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 3/8 | 8.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 58.2 | ||
฿ 245.09 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | R | 1/2 | 8.3 | สีดำ | สีดำ | 62.2 | ||
฿ 331.98 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 10 | R | 1/2 | 8.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 62.2 | ||
฿ 243.56 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | R | 1/4 | 8 | สีดำ | สีดำ | 60.3 | ||
฿ 316.81 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 1/4 | 8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 60.3 | ||
฿ 249.14 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | R | 3/8 | 10 | สีดำ | สีดำ | 63.5 | ||
฿ 323.15 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 3/8 | 10 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 63.5 | ||
฿ 262.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | R | 1/2 | 10.3 | สีดำ | สีดำ | 67.5 | ||
฿ 358.88 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 12 | R | 1/2 | 10.3 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 67.5 | ||
฿ 621.95 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 16 | R | 3/8 | 11 | สีดำ | สีดำ | 80.1 | ||
฿ 621.34 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 16 | R | 3/8 | 11 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 80.1 | ||
฿ 515.12 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | R | 1/2 | 13 | สีดำ | สีดำ | 84.1 | ||
฿ 638.87 | FITTING | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 16 | R | 1/2 | 13 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | 84.1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง