1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับงานท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง Branch A

สำหรับงานท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง Branch A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วที่หลากหลายสำหรับท่อทั่วไป

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·รองรับการใช้งานท่อกระจายจากส่วนกลาง

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SB แบบ D สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ระบายน้ำ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0°C ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
* เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน ไฟกระชากจะไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
2. ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป
3. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวน เม็ดมีด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL1L2⌀P1⌀P2ปลายท่อ
C
PA4-M54M5 × 0.83 [3.2]17.214.2 [14]6.2 [6]109.814.9
PA6-016R1/8827231212.415.417
PA6-01W6R1/8827231212.415.417
PA8-028R1/41131.525.513.514.41918.2
PA10-0310R3/8123629.715.717.62320.7
PA10-03W10R3/8123629.715.717.62320.7
PA12-0412R1/21340.23216.5212723.4
PA12-04W12R1/21340.23216.5212723.4
รหัสสินค้าJEødFTด้านทแยงมุม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PA4-M51020.281.89.6
PA6-011226.23.210.714144.225
PA6-01W1226.23.210.714144.225
PA8-021429.43.212.51517642
PA10-031733.54.2151821870
PA10-03W1733.54.2151821870
PA12-042037.44.217212410106
PA12-04W2037.44.217212410106

*1. W ที่ส่วนท้ายของ รหัสรุ่น/ Part number แสดงถึงสีเทาอ่อน
*2. ขนาด L1 และ L2 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากการ สกรู ให้แน่น
*3. ค่าในวงเล็บ แบบเหลี่ยม [] คือค่าสำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม และ สเปค ใน สเปค ซักสะอาด
*4. เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส ได้มาจากการแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางของ เส้นทาง การไหลต่ำสุด

ตัวอย่างการใช้งาน

วิธีการติดตั้ง และถอดส่วนเชื่อมต่อ

1. วิธีการติด/ถอด สายยาง

(1) การติดตั้ง สายยาง
เพียงแค่เสียบ สายยาง จนสุด สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง (ข้อต่อ ข้อต่อสวมเร็ว) จะแก้ไขด้วยก้ามปู ล็อค และปลอกยางยืดจะผนึกเส้นรอบวงด้านนอกของ สายยาง
รูปที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้งาน 1 ของ SB ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, แบบ D สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ระบายน้ำ
(2) การถอด สายยาง
เมื่อถอด สายยาง ก้าม ล็อค จะเปิดออกโดยการกด คอลเลท และสามารถดึง สายยาง ออกได้
โปรดปิดแอร์ก่อนถอดออก
รูปที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้งานของ SB ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, แบบ D for drain ข้อต่อฟิตติ้ง

2. วิธีการขัน สกรู

(1). สกรู ให้แน่น
การ สกรู มี 2 แบบ: อันที่ขันให้แน่นโดยการใช้ประแจขันหรือ ประแจปอนด์ ที่ด้านนอกของชิ้นส่วนหกเหลี่ยม และอีกอันที่ขันให้แน่นโดยใส่ ประแจหกเหลี่ยม หกเหลี่ยมเข้าไปในส่วนหกเหลี่ยม (สามารถเว้นช่องว่างระหว่างข้อต่อให้สั้นลงได้)
รูปที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้งาน 3 ของ SB ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, แบบ D สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ระบายน้ำ
รหัสสินค้า
PA4-M5
PA6-01
PA6-01W
PA8-02
PA10-03
PA10-03W
PA12-04
PA12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 174.32

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 104MM5×0.8สเปค มาตรฐาน809-5156

฿ 171.16

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 106R1/8สเปค มาตรฐาน442-6827

฿ 193.77

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/8สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 218.21

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 108R1/4สเปค มาตรฐาน442-6835

฿ 288.80

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 1010R3/8สเปค มาตรฐาน442-6819

฿ 386.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R3/8สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 361.35

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 1012R1/2สเปค มาตรฐาน809-5155

฿ 496.02

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R1/2สเปค สีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด แยก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ