(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว มาตรฐาน สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
· รูปร่าง 17 แบบ ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดน้ำหนัก
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่ ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
·ทำให้สามารถใช้งานท่อส่วนกลางได้
· มีรีดิวซ์ให้เลือกหลากหลายขนาด 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ จำนวนข้อต่อฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (เป็นทางเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
· ด้วย สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (ตัวเลือก) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่เข้ากันได้ ⌀D | R | A | B | L1 | L2 | ด้านทแยงมุม H | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTJ4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 3 | 27.5 | 24.5 | 18.5 | 8 | 1.8 | 4.1 |
PTJ4-01 | R1/8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 10 | 2.2 | 8.4 | ||
PTJ6-M5 | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 30.5 | 27.5 | 20.5 | 8 | 1.8 | 5.5 |
PTJ6-01 | R1/8 | 8 | 32.5 | 28.5 | 10 | 4 | 8.7 | ||
PTJ6-02 | R1/4 | 11 | 36.5 | 30.5 | 14 | 19 | |||
PTJ8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 34 | 30 | 21 | 10 | 6 | 8.6 |
PTJ8-02 | R1/4 | 11 | 37 | 31 | 14 | 18 | |||
PTJ8-03 | R3/8 | 12 | 38.8 | 32.5 | 17 | 31 | |||
PTJ10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 41.5 | 35.2 | 23.5 | 17 | 8 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
PTJ4-01 |
PTJ4-M5 |
PTJ6-01 |
PTJ6-02 |
PTJ6-M5 |
PTJ8-01 |
PTJ8-02 |
PTJ8-03 |
PTJ10-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1 (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.04 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | R | 1/8 | 4 | 809-5239 | ||
฿ 171.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | M5×0.8 | 4 | 809-5240 | ||
฿ 179.19 ฿ 120.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R | 1/8 | 6 | 809-5241 | ||
฿ 196.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | R | 1/4 | 6 | 809-5242 | ||
฿ 178.73 ฿ 120.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | M5×0.8 | 6 | 809-5243 | ||
฿ 195.47 | FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | R | 1/8 | 8 | 809-5244 | ||
฿ 202.87 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | R | 1/4 | 8 | 809-5245 | ||
฿ 210.42 | FITTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | R | 3/8 | 8 | 809-5246 | ||
฿ 228.15 ฿ 148.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R | 3/8 | 10 | 809-5238 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | PTJ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สีลักษณะที่ปรากฏ | สเปค มาตรฐาน | สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง