1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งสายยางสำหรับท่อทั่วไป - ยูเนี่ยน Tripod

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งสายยางสำหรับท่อทั่วไป - ยูเนี่ยน Tripod
  • ฟิตติ้งสายยางสำหรับท่อทั่วไป - ยูเนี่ยน Tripod
  • ฟิตติ้งสายยางสำหรับท่อทั่วไป - ยูเนี่ยน Tripod
  • ฟิตติ้งสายยางสำหรับท่อทั่วไป - ยูเนี่ยน Tripod
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อ ท่อ/ สายยาง 2 ทิศทางที่ 90 องศา
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีรูเจาะซึ่งสามารถใช้ยึดกับ พื้นผิว ผนังหรือต่อเชื่อมและแก้ไขได้

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน

■ ขนาด สายยาง

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4 มม.),⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 มม.),⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8 มม.),⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 มม.),⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.),⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม.)
ขนาดนิ้ว⌀1/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/8 นิ้ว),⌀5/32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/32 นิ้ว),⌀3/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/16 นิ้ว),⌀1/4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/4 นิ้ว),⌀5/16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/16 นิ้ว),⌀3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3/8 นิ้ว),⌀1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2 นิ้ว),⌀5/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5/8 นิ้ว)

■ ขนาด เกลียว

เกลียวนอก เมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก เรียวR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวใน เมตริกM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ดรออิ้งโครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง
  • * นี่คือประเภท ข้อต่องอ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀D⌀Pป้ายหยุด สายยาง CEødFTเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (øมม.)น้ำหนัก (กรัม)
PVU4 (4)41014.917.83.26.510.437.2
PVU6 (4)612.51720.54.2813.54.610
PVU8 (4)814.518.122.74.21015.66.715
PVU10 (4)1017.520.226.24.21218.28.325
PVU12 (4)122123.430.24.21421.710.335

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท

  • เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
  • มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
  • ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number

คำอธิบาย รุ่น
รหัสสินค้า
PVU4
PVU6SALE
PVU8SALE
PVU10SALE
PVU12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
รหัสของทรัสโก้

฿ 140.24

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน -4474-2940

฿ 127.78

฿ 92.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6474-2958

฿ 157.78

฿ 103.01

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108474-2966

฿ 176.19

฿ 116.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10474-2923

฿ 289.76

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -12474-2931

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ไตรฝัก ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค มาตรฐาน สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ