1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ข้องอซ็อกเก็ต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรือนหลักเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้จาระบีฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·สามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซินได้หลังการติดตั้ง

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะ ข้องอ ซ็อกเก็ต

ลักษณะ ข้องอ ซ็อกเก็ต

DRAWING ระบุขนาด ช่องเสียบหักศอก

DRAWING ระบุขนาด ช่องเสียบหักศอก

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD1
ขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน
øD2
BLøPปลายท่อ
C
Eเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PLJ4442518.51014.916.82.52.7
PLJ66628.52112.51719.843.9
PLJ88830.72214.518.121.865.7
PLJ10101033.723.517.520.224.97.59.6
PLJ1212123926.52123.428.9915
PLJ16161645312524.138.112.123
PLJ5/325/325/322518.51014.916.82.52.7
PLJ1/41/41/428.52112.51719.844
PLJ5/165/165/1630.72214.518.121.865.7
PLJ3/83/83/833.723.517.520.224.97.59.5
PLJ1/21/21/23926.52123.729.2915

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูง และคุณภาพสูงพร้อมก้ามปู ล็อค ที่จับเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่ ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม) ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) เรานำเสนอ สเปค ซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่เป็น อนุภาค และ น้ำมัน- ต่าง ๆ (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PLJ1/2
PLJ1/4
PLJ1/4-C
PLJ3/8
PLJ4SALE
PLJ4W
PLJ5/16
PLJ6
PLJ6WSALE
PLJ8
PLJ8W
PLJ10
PLJ10W
PLJ12
PLJ12W
PLJ16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 171.94

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12.712.7สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 120.29

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.356.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 139.37

PISCO 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6.356.35สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมสีขาวสีเทาอ่อน

฿ 149.49

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.539.53สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 98.63

฿ 57.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ44สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 94.08

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ44สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 124.81

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.947.94สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 182.86

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ66สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 155.23

฿ 58.91

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ66สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 118.54

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ88สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 119.45

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ88สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 136.03

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ1010สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 142.39

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1010สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 156.24

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ1212สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 170.79

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1212สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 238.84

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ1616สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ช่องเสียบ ตัวลด ช่องเสียบหักศอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60