1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ฟิตติ้งสายยางชนิด PP ยูเนี่ยนตรงข้อลด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ฟิตติ้งสายยางชนิด PP ยูเนี่ยนตรงข้อลด
  • สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ฟิตติ้งสายยางชนิด PP ยูเนี่ยนตรงข้อลด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสายยางที่ใช้ PP เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับ ตัวเรือน หลักและ EPDM สำหรับวัสดุซีล
[คุณสมบัติ]
·สี ตัวเรือนเรซิ่นใส ( กึ่งโปร่งแสง ) ทำให้สามารถตรวจสอบของเหลว (ของเหลว) ได้ สามารถดูแลสุขอนามัยได้ง่าย
· รองรับการใช้งานหลากหลายกลุ่ม ด้วย สเปค ปราศจาก น้ำมัน
· รองรับการใช้งาน กับ สเปค พิเศษ
·ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ยางซีล และ EPDM สามารถเปลี่ยนเป็น สเปค FKM หรือ HNBR ได้
·โลหะไม่ถูกสัมผัสกับของเหลว

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PPG6-4SALE
PPG6-4-F
PPG6-4-F-C
PPG6-4C
PPG8-6SALE
PPG8-6-C
PPG8-6-F-C
PPG8-6FSALE
PPG10-8SALE
PPG10-8-C
PPG10-8-F
PPG10-8-F-C
PPG12-10SALE
PPG12-10-C
PPG12-10-F-C
PPG12-10F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 269.25

฿ 163.81

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 308.29

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 325.17

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 419.61

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน EPDM64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 302.41

฿ 169.62

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 316.20

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM86สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 367.99

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -86สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 351.70

฿ 215.42

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 359.40

฿ 200.40

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 373.21

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM108สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 447.59

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน -108สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 464.47

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -108สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 440.52

฿ 244.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน EPDM1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 456.60

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน EPDM1210สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 590.51

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -1210สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 573.62

FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80