1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ข้อต่อสาขา Y สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ข้อต่อสาขา Y สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสายยางที่ใช้ PP เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับ ตัวเรือน หลักและ EPDM สำหรับวัสดุซีล
[คุณสมบัติ]
·สี ตัวเรือนเรซิ่นใส ( กึ่งโปร่งแสง ) ทำให้สามารถตรวจสอบของเหลว (ของเหลว) ได้ สามารถดูแลสุขอนามัยได้ง่าย
· รองรับการใช้งานหลากหลายกลุ่ม ด้วย สเปค ปราศจาก น้ำมัน
· รองรับการใช้งาน กับ สเปค พิเศษ
·ขึ้นอยู่กับการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ยางซีล และ EPDM สามารถเปลี่ยนเป็น สเปค FKM หรือ HNBR ได้
·โลหะไม่ถูกสัมผัสกับของเหลว

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PPY4
PPY4-C
PPY4-F
PPY4-F-C
PPY6
PPY6-C
PPY6-F-C
PPY6F
PPY8
PPY8-C
PPY8-F-C
PPY8F
PPY10
PPY10-C
PPY10-F
PPY10-F-C
PPY12
PPY12-C
PPY12-F-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ซีล สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 379.80

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10EPDM4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 388.80

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -EPDM4สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 401.16

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน --4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 418.05

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน --4สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 393.37

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10EPDM6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 402.37

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -EPDM6สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 464.47

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน --6สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 447.59

FITTING 1 ชิ้น 7 วัน --6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 684.48

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10EPDM8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 459.66

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -EPDM8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 530.82

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน --8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 513.93

FITTING 1 ชิ้น 7 วัน --8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 531.03

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10EPDM10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 540.63

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -EPDM10สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 656.85

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน --10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 673.13

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน --10สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 655.41

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10EPDM12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 659.86

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน -EPDM12สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 862.49

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน --12สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80