1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อโรตารีแบบสูง, ข้อต่อตรง

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT

ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อโรตารีแบบสูง, ข้อต่อตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,475.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีแบริ่งที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นมาด้วย เหมาะสมที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่สั่น/หมุน

รหัสสินค้า
TSRH4-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,475.05

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ข้อต่อหมุนตรง สูง ตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M M6×1 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน