1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว, แบบโรตารีมาตรฐาน, ข้อต่อตรง

ข้อต่อสวมเร็ว, แบบโรตารีมาตรฐาน, ข้อต่อตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีแบริ่งที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นมาด้วย เหมาะสมที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่สั่น/หมุน

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSR

Drawing ระบุขนาด

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ TSR

ลักษณะภายนอก

รุ่นTSR·TLR
ขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน⌀4⌀6⌀8⌀10⌀12
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.9 mpa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C
แนะนำ สายยางท่อไนล่อนท่อโฟมยูรีเทน
รอบต่อนาที อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต500400300250
สี คอลเลทสีดำ
หน่วยซื้อ1 ชิ้น

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL^โน้ต⌀PCด้านทแยงมุม
H
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต
(รอบต่อนาที)
แรงบิด เดินเบา
(กรัม · ซม.)
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
TSR4-M54M5 × 0.8332.629.61016.112500601.913
TSR4-M6M6 × 1433.64.2
TSR4-01R1/8834.130.13.614
TSR6-M66M6 × 1437.233.212.517.2145001204.519
TSR6-01R1/8836.932.9918
TSR6-02R1/41138.932.823
TSR8-018R1/8845.341.314.518.9174001502034
TSR8-02R1/41144.338.332
TSR8-03R3/8123839
TSR10-0110R1/8855511820.2223002003568
TSR10-02R1/411585274
TSR10-03R3/8125649.770
TSR12-0212R1/41163.257.22123.4242502505094
TSR12-03R3/81263.757.495
TSR12-04R1/21555.5102

หมายเหตุ: มิติ L ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็น มิติ อ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

แกนหมุน สูง (สำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง) ใช้ ตลับลูกปืน แบบคู่ นอกจากนี้ โหลดไฟฟ้า ของ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล จะลดลง ทำให้การหมุนราบรื่นขึ้น

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
TSR4-M5
TSR6-01
TSR6-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M

฿ 598.23

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน 4M5×0.8

฿ 629.24

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 762.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6M6×1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ข้อต่อหมุนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน