(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด ของส่วน คอลเลท
ลักษณะภายนอก
ขวา (สีขาว) ใช้สำหรับท่อ ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.8 มม.) สายยาง
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก
โครงสร้างภายในและ วัสดุ สำหรับ ท่อ/ สายยาง ⌀1.8 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 1.8 มม.)
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่เข้ากันได้ ⌀D2 | B | E | ⌀P | C | X | Y | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR4-2M | 1.8 | 4 | 26.3 | 17 | 6 | 8.4 | 4.8 | — | 0.8 | 0.7 |
UR4-3M | 3 | 26.8 | 17 | 9.3 | 7 | 6 | 2.4 | 0.8 | ||
UR6-3M | 3 | 6 | 32 | 19 | 9 | 11 | 9.8 | 7.8 | 2.5 | 1.7 |
UR6-4M | 4 | 3.4 | 1.6 |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
UR4-2M |
UR6-4M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง D2 (φ) | สายยาง แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.02 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1.8 | 4 | ท่อยูรีเทน | ||
฿ 86.41 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อลด | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ได้ | มินิ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง