(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมศีรษะขนาดเล็กแบบ ข้อต่องอ ยาวที่ช่วยให้ ข้อต่อฟิตติ้ง และถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด (ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | R | A | B | L^โน้ต | ⌀P | C | E | ด้านทแยงมุม H | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLL3-M3M | 3 | M3 × 0.5 | 2.5 | 19 | 19.5 | 6 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 0.6 | 2.8 |
TLL4-M3M | 4 | M3 × 0.5 | 2.5 | 13 | 24.5 | 8 | 11 | 15.1 | 8 | 0.9 | 6.8 |
TLL4-M5M | M5 × 0.8 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8.3 | |||||
TLL4-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 26 | 26.1 | 3.7 | 8.4 | |||||
TLL4-01M | R1/8 | 8 | 28.5 | 28.5 | 10 | 4.2 | 14 | ||||
TLL6-M5M | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 26 | 28.3 | 10.5 | 11.6 | 16 | 8 | 3.3 | 9 |
TLL6-M6M | M6 × 1 | 3.9 | 27 | 28.4 | 3.7 | ||||||
TLL6-01M | R1/8 | 8 | 29.5 | 30.8 | 10 | 7.6 | 14 |
หมายเหตุ: มิติ L ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็น มิติ อ้างอิงหลังจาก ชนิดเกลียวใน
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
TLL3-M3M |
TLL4-01M |
TLL4-M3M |
TLL4-M5M |
TLL4-M6M |
TLL6-01M |
TLL6-M5M |
TLL6-M6M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | สายยาง แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,625.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | เหล็กกล้า Free-cutting | 3 | M3×0.5 | ท่อยูรีเทน | ||
฿ 147.54 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | R1/8 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 1,680.71 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | เหล็กกล้า Free-cutting | 4 | M3×0.5 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 107.90 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | M5×0.8 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 160.67 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 4 | M6×1 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | |||
฿ 1,733.33 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | R1/8 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 1,179.82 ฿ 988.22 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | M5×0.8 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ||
฿ 120.18 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 6 | M6×1 | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง