(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมี กลไก หยุด การไหลของอากาศจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อดึง สายยาง ออก
· สามารถติดหรือถอด สายยาง ได้ง่าย เพราะมีโครงสร้างที่รับ ความดัน ได้ยาก
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
Collet
ประเภทมินิ
⌀D: 4, 6 mm
Collet
รุ่นมาตรฐาน
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | R | A | B | L^โน้ต | ⌀P | C | ด้านทแยงมุม H | X | Y | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSS4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 3 | 28.4 | 25.4 | 8 | 12.1 | 8 | 7.8 | 9.8 | 1.6 | 7 |
TSS4-01 | R1/8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 8.8 | 10 | 2 | 9.6 | ||||
TSS6-M5 | 6 | M5 × 0.8 | 3 | 31.7 | 28.7 | 10 | 13.4 | 10 | 9.8 | 11.8 | 2.3 | 12 |
TSS6-01 | R1/8 | 8 | 26.9 | 22.9 | 7.3 | 9.2 | ||||||
TSS6-02 | R1/4 | 11 | 20.9 | 12 | 14 | 22 | ||||||
TSS8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 35.7 | 31.7 | 14 | 18.3 | 14 | 13.8 | — | 9.1 | 23 |
TSS8-02 | R1/4 | 11 | 36 | 30 | 18.3 | 14.2 | ||||||
TSS8-03 | R3/8 | 12 | 29.7 | 15 | 17 | 15.8 | 39 | |||||
TSS10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 38.3 | 32.3 | 17 | 20.1 | 17 | 16.8 | — | 17.8 | 32 |
TSS10-03 | R3/8 | 12 | 39.8 | 33.5 | 20.7 | 24.9 | 37 | |||||
TSS10-04 | R1/2 | 15 | 31.6 | 18 | 21 | 64 | ||||||
TSS12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 45.8 | 39.5 | 20.8 | 23.1 | 21 | 19.8 | — | 28.8 | 65 |
TSS12-04 | R1/2 | 15 | 45.9 | 37.7 | 23.1 | 31.8 | 66 |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
TSS4-M5 |
TSS6-01 |
TSS6-02 |
TSS6-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.86 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 216.81 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 224.71 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 289.68 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M5×0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง