(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดตรง ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลายของรุ่น 640 สำหรับ 53 ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ รายละเอียดทุกประเภทตั้งแต่ประเภทกะทัดรัดจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
· มีคุณลักษณะที่ใช้งานง่าย เช่น การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน และให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
ดรออิ้งบอกขนาด ของ UY
ดรออิ้งบอกขนาด ของ UY series ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y
รุ่นมาตรฐาน
ประเภทมินิ
ลักษณะภายนอก ของ UY series ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y
รายการ | ขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|
⌀1.8, ⌀3 | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.9 mpa | |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 60 °C | |
สายยาง แนะนำ ^note | สายยาง ยูรีเทน | สายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน |
[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ ยาแนว
ข้อควรระวัง: โปรดใช้ สายยาง ที่ผลิตโดย KOGANEI ควรใช้ สายยาง ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ ความแม่นยำ ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ขนาดเกลียว
. นอกจากนี้ สายยาง ยูรีเทน U2A-B ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าของ KOGANEI ไม่สามารถใช้งานได้
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D | B | ⌀P1 | ⌀P2 | C | J | ød | F | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UY4 | 4 | 32.8 | 10 | 10 | 14.9 | 11 | 3.4 | 14.1 | 4.2 | 7.6 |
UY6 | 6 | 37.7 | 13 | 12.5 | 17 | 12 | 3.4 | 15.8 | 10 | 11 |
UY8 | 8 | 42.4 | 15 | 14.5 | 18.1 | 14 | 3.2 | 17.2 | 16.5 | 16 |
UY10 | 10 | 48.4 | 18 | 18 | 20.7 | 18 | 4.5 | 19.5 | 27 | 26 |
UY12 | 12 | 54.8 | 21.5 | 21 | 23.4 | 20 | 4.2 | 22.2 | 38 | 37 |
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
UY8 |
UY8-D |
UY10 |
UY12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ไม่มี สเปค น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.67 ฿ 1,183.20 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ไม่มี | ||
฿ 2,060.21 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | มี | ||
฿ 194.74 | AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี | |||
฿ 3,065.83 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 12 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง