1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UWD Double Y ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UWD Double Y ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 247.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้ในหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ UWD

Drawing ระบุขนาด

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ UWD

ลักษณะภายนอก

รายการขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน
⌀1.8, ⌀3⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.9 mpa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C
แนะนำ สายยางสายยาง ยูรีเทนสายยาง ยูรีเทน / สายยาง ไนล่อน
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก (ตัวเครื่อง เรซิ่น (โพลีบิวทิลีน เทเรพทาเลต)

โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก
เรซิ่น (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต), ตัวเครื่อง หยุด สายยาง , ก้ามปู ล็อค (สเตนเลส), คอลเลท (PBT ที่เติมด้วยแก้ว), สายยาง, ไกด์ ลิงค์ (ทองเหลือง, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), ปลอกยางยืด (NBR), โอริง ริง (NBR), ยาแนว เกลียว , ตัวเครื่อง เครื่องโลหะ (ทองเหลือง, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า) * สำหรับ สกรู M3 (เหล็กกล้า Free-cutting, ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀ D1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀ D2
B⌀ P1⌀ P2C1C2JødFพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
UWD6-46437.51310.51714.9103.214.21.514
UWD8-68642141318.217133.515.88.221

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
UWD6-4
UWD8-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 1,589.04

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 64

฿ 247.37

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน 86

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันคู่ Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี
สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน