1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UT ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UT ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,825.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย สามารถให้รายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
· มีคุณลักษณะที่ใช้งานง่าย เช่น การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน และให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ UT ซีรี่ส์ ข้อต่อยูเนี่ยน ย ข้อต่อสามทางที

Drawing ระบุขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด ของ UT ซีรี่ส์ ข้อต่อยูเนี่ยน ย ข้อต่อสามทางที

Drawing ระบุขนาด

รุ่นมาตรฐาน มินิ: ⌀D: 1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.)

คอลเลท รุ่นมาตรฐาน
ประเภทมินิ: ⌀D: 1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.)

ประเภทมินิ

ประเภทมินิ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ UT series ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที

ลักษณะภายนอก

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
⌀PCEødF1F2TBพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
UT441014.916.93.26.5131016.95.37.5
UT66131720.053.58161320.112.511
UT881518.222.23.59181522.22016
UT101017.520.225.24.2122417.525.23525
UT12122122.928.44.2142821.728.25936
UT16162524.133.14.212242533.189.844

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
UT8
UT10
UT12
UT16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 1,906.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 8

฿ 2,166.67

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

฿ 3,347.50

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 12

฿ 1,825.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี
สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน