(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 53 แบบและ 640 หมวดหมู่ โดยสามารถเลือกขนาดเล็ก กลาง และใหญ่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายได้
· สามารถต่อได้อย่างรวดเร็วได้ในครั้งเดียว
· เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน สินค้าใช้ท่อไนลอนและท่อยูรีเทนพร้อมกับระบบต่างๆ เช่น การซีลเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
ULA8 |
ULA10 |
ULA12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง D2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 132.90 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | |||
฿ 1,906.84 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ช่องเสียบ ตัวลด | ช่องเสียบหักศอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง