(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ รวมถึงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านการทำงานแบบสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
SLH4-M5 |
SLH6-01 |
SLH6-02 |
SLH8-01 |
SLH8-02 |
SLH10-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.25 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M5×0.8 | |||
฿ 1,138.60 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 1,254.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 157.46 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R1/8 | |||
฿ 1,569.30 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | R1/4 | ||
฿ 2,364.19 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | R3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | หัวหกเหลี่ยม> |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี |
ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง