(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ รวมถึงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
· สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานสัมผัสเดียว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ตัวเมีย แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc | ขนาดเกลียว | 1/4 | ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | Rc |
สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | 1/8 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0 to 60 | บังคับของเหลว | อากาศ |
มิติ L(มิลลิเมตร) | 8 | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนล่อน, ท่อโฟมยูรีเทน | วัสดุ กระบวนการซีล | มาตรฐาน (NBR) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBD02-01 ในชุด ฟิตติ้งสวมเร็ว ซีรีส์ BBD มาตรฐาน ซ็อกเก็ตต่อขยายแบบลด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง