(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ทนต่อไอออนของ ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
ZSP-W6-4 |
ZSP-W8-6 |
ZSP-W10-8 |
ZSP-W12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.06 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 4 | ||
฿ 649.69 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 6 | ||
฿ 812.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,000.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | ปะเก็น | H-NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน - Y |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด |
ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง