(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ ทำให้ต่อกับท่อนิวเมติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ New Joint ที่ประหยัดพื้นที่ต่อท่อขึ้นมาก
· มีการใช้ซีลทรง V สำหรับซีลใส่ท่อ ทำให้ใส่ได้อย่างง่ายดายและซีลอย่างปลอดภัย
· ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอสามารถหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้งานประปาหรืองานถอดท่อเป็นไปอย่างง่ายดาย
· บอดี้สีขาวไม่ลามไฟ มอบบรรยากาศการทำงานที่ดูสบายตา ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ซีรีส์ GW ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0) สำหรับข้อต่อและพุชริง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับเดินท่อความดันลม, ข้อต่อท่อ, ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่น, ข้อต่อเรซิ่น และข้องอยูนิเวอร์แซล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ปะเก็น | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 4 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 616.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 4 | 6 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 785.31 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 4 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,353.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,353.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,739.85 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | 6 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 702.84 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 681.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 850.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,679.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,679.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,160.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 65.96 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 741.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 8 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 911.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 6 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,843.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,843.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,368.97 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 8 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 78.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 828.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 10 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 997.91 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 6 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 2,030.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,030.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,607.60 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 10 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 82.43 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 867.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 10 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,036.97 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 8 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 2,108.64 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,108.64 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,703.06 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 10 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 91.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 1,002.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 12 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,171.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 8 | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 2,077.61 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,264.84 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,893.96 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 12 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 91.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 993.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 12 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 133.90 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 10 | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | |||
฿ 2,165.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,165.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,763.79 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 12 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | ช่องเสียบ ตัวลด | ตัว ข้อต่อลด ปลั๊ก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง