1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อใหม่ GWP □ -B Series【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อใหม่ GWP □ -B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ ทำให้ต่อกับท่อนิวเมติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ New Joint ที่ประหยัดพื้นที่ต่อท่อขึ้นมาก
· มีการใช้ซีลทรง V สำหรับซีลใส่ท่อ ทำให้ใส่ได้อย่างง่ายดายและซีลอย่างปลอดภัย
· ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอสามารถหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้งานประปาหรืองานถอดท่อเป็นไปอย่างง่ายดาย
· บอดี้สีขาวไม่ลามไฟ มอบบรรยากาศการทำงานที่ดูสบายตา ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ซีรีส์ GW ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0) สำหรับข้อต่อและพุชริง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับเดินท่อความดันลม, ข้อต่อท่อ, ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่น, ข้อต่อเรซิ่น และข้องอยูนิเวอร์แซล

รหัสสินค้า
GWP4-B
GWP6-B
GWP8-B
GWP10-B
GWP12-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ

฿ 21.25

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มินิ มาตรฐาน4ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 190.90

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มินิ มาตรฐาน6ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 29.51

PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มินิ มาตรฐาน8ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 338.36

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน มินิ มาตรฐาน10ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 40.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน มินิ มาตรฐาน12ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊กเปล่า อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สเปค ความทนโอโซน ไม่มี