(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดไม่ลุกติดไฟพร้อมตัวผลิตภัณฑ์สีขาวสารหน่วงไฟประเภทตัวสีขาว ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ปะเก็น | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 360.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 4 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 880.78 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 950.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 950.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,223.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 32.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 403.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 6 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 924.16 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,002.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,002.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,292.96 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 36.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 451.24 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 971.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,089.03 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,089.03 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,397.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 47.30 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 516.31 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,288.61 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,206.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,206.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,540.27 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 48.16 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 564.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 12 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,336.34 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 12 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,141.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,141.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 1,449.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | รูปทรงอื่น ๆ | ฝาครอบ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง