1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-0-X

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-0-X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อที่ใช้เพื่อความสะอาดในสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหาร ฯลฯ
· ทำจากเรซิ่น PP สแตนเลส และยาง EPDM เพื่อเพิ่มความทนการกัดกร่อน
· นอกจากนี้สินค้ายังประกอบและจัดส่งในบรรจุภัณฑ์สีเขียวโดยไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมัน

รหัสสินค้า
CG-S2-0-X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 876.43

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปะเก็น EPDM
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน Bulkhead อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8
ตัวเลือก ไม่มี สเปค สะอาด เคลือบกันน้ำมัน ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ
สเปค ความทนโอโซน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CG-S2-0-X ในชุด ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-0-X