(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มี โช้ค ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
·โช้คอัพในตัวช่วยดูดซับแรงกระแทกระหว่างเดินทางและป้องกันการเกิดเสียงดัง
· ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
·ดูดซับแรงกระแทกด้วย โช้ค ขนาดกะทัดรัด แบบฝัง ตัว
·นอกจากนี้ยังป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระหว่างการเดินทาง
·ใช้ โช้ค ไฮดรอลิก
·อัตราการ โช้ครับแรงกระแทก สูงมาก
รหัสสินค้า |
---|
NPG-100SUE-1 |
NPG-100SUE-2 |
NPG-125SUE-1 |
NPG-125SUE-2 |
NPG-125SUE-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,119.63 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 153 | 10 | 100 | 28 | 85 ถึง 110 | การมี | ||
฿ 7,119.63 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 156 | 20 | 100 | 28 | 85 ถึง 105 | ไม่ | ||
฿ 8,138.24 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 173 | 10 | 125 | 32 | 105 ถึง 131 | ไม่ | ||
฿ 8,138.24 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 176 | 20 | 125 | 32 | 105 ถึง 126 | ไม่ | ||
฿ 8,138.24 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 178 | 30 | 125 | 32 | 105 ถึง 123 | การมี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 82 |
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 58 |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง