1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี (ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด G, รถยนต์ โพลีคาร์บอเนต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี (ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด G, รถยนต์ โพลีคาร์บอเนต
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี (ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด G, รถยนต์ โพลีคาร์บอเนต
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรี (ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยว) ชนิด G, รถยนต์ โพลีคาร์บอเนต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ จัดเก็บสำหรับงานเบา
เป็น ลูกล้อ ที่เหมาะสำหรับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ และเฟอร์นิเจอร์/ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดทั่วไปแบบ ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว
· คุณสามารถเลือกสีของ ล้อ จากสีแดง สีเขียว และไม่มีสี
· ประเภทของ ลูกล้อ ที่มีที่นั่งยึดรูปจานและสามารถติดตั้งด้วย สกรู หรือ โบลท์ ได้
· วัสดุ ใหม่ / ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์ มาตรฐาน งานเบา
· เป็น วัสดุ อ่อนนุ่มและมีความเงียบที่ดีเยี่ยมเมื่อขับขี่
· รอย มาร์คกิ้ง (รอยเลื่อน) มีโอกาสเกิดน้อย และสิ่งสกปรกบน พื้น ก็ลดลงได้
· มี คลองเลื่อย ความกด, ความอัด, ความดัน เพียงเล็กน้อยและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มี ทนความร้อน ทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· ประสิทธิภาพการเริ่มเลี้ยวแบบเบา "โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่"
· การใช้โครงสร้าง ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มการเลี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ
· เหมาะสำหรับใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติ

● สามารถใช้สี ล้อ แบบต่าง ๆ ตามการ การใช้งาน
● ลูกล้อ โพลีคาร์บอเนต ที่ไม่ทำให้ พื้น เปรอะเปื้อนได้ง่าย
● ความต้านทานเริ่มต้นคือ ลูกล้อ ใช้งานง่าย

สเปค

● ประเภท แผ่นเพลท
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า 
● ล้อ: โพลีคาร์บอเนต
รหัสสินค้า
G-25PC-C
G-25PC-G
G-25PC-R
G-38PC-C
G-38PC-G
G-38PC-R
G-50PC-C
G-50PC-G
G-50PC-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ รหัสการสั่งซื้อ

฿ 57.51

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -ถึง 35.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต------21โปร่งใส356-0911

฿ 46.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 35ถึง 35.0010[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต28233530251221สีเขียว-

฿ 46.00

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 35ถึง 35.0010[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต28233530251221สีแดง-

฿ 96.53

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -ถึง 35.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต------32โปร่งใส356-0945

฿ 99.22

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 50ถึง 35.0028[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต36284638381632สีเขียว-

฿ 99.22

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 50ถึง 35.0028[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต36284638381632สีแดง-

฿ 150.33

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -35.01 ถึง 80.00-[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต-------โปร่งใส356-0988

฿ 154.67

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต46355947502142สีเขียว-

฿ 154.67

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 6535.01 ถึง 80.0038[อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต46355947502142สีแดง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน ล้อ ไม่