(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนลมไอออไนเซอร์กำจัดไฟฟ้าสถิต รุ่น DTY-ELG21
● สินค้ามีน้ำหนักเบาเพียง 200 ก. และออกแบบให้จับถือได้ง่าย น้ำหนักลดลง 20% (เมื่อเทียบกับสินค้าของเรา)
● ด้วยวิธีการใช้ AC ความถี่สูงทำให้สามารถกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตได้ด้วยประสิทธิภาพสูงและมีสมดุลประจุไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
● ใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ความยืดหยุ่นสูงในการเชื่อมต่อ
● ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมแยกต่างหาก เนื่องจากมีวาล์วและเครื่องกำเนิดประจุไฟฟ้าในตัว
● อากาศแบบพัลส์จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน/การกำจัดฝุ่นเมื่อติดตั้งยูนิตปืนลมพัลส์ (แยกจำหน่าย)
ชนิด | ปืนที่มีรูปทรง | ตัวชี้วัด | ความผิดปกติ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สมดุล ประจุไฟฟ้า | ±15 V | ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | อัตโนมัติ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.6 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | รวม หม้อแปลงกระแสสลับ AC AC 100 ถึง 240 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTY-ELG21 ในชุด เครื่องผลิตไอออน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประเภทปืนลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง