1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง กันสั่น (แหวนร้อยสาย)

ยาง กันสั่น (แหวนร้อยสาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ยางที่มีการผ่อนแรงสูง ความชื้น

รหัสสินค้า
RF07229L2ASALE
RF07230L2A
RF07231L2A
RF07232L2A
RF07233L2A
RF7005L2SALE
RF7008L2SALE
RF7009L2
RF7011L2
RF7014L2SALE
RF7023L2SALE
RF7035L2
RF7037L2SALE
RF7038L2
RF7039L2
RF7042L2SALE
RF7045L2
RF7052L2SALE
RF7065L2SALE
RF7067L2
RF7072L2
RF7077L2SALE
RF7084L2
RF7086L2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ประเภทรายละเอียด OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางร่องร่อง snap-in
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท เฟรม หัวแปลงคอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 84.77

฿ 48.27

VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20420014101.68

฿ 122.71

VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น 3 วัน 4413.722018.214.23.39.8

฿ 161.42

NOK VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น 3 วัน 2416.9105201227.6

฿ 161.42

NOK VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น 3 วัน 3218.114520123.27.6

฿ 187.35

VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น 3 วัน 5414.21702519.53.613

฿ 40.65

฿ 22.48

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 74.58095.81.34

฿ 40.65

฿ 22.80

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 95.260971.24

฿ 40.65

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 4.54757513.8

฿ 53.81

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 125.170B11.281.24.6

฿ 109.16

฿ 51.67

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5017.222022163.211.5

฿ 50.71

฿ 22.34

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061001181.46

฿ 53.81

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 4.54.725D1181.74.2

฿ 67.35

฿ 30.70

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.5825D14.39.51.64.8

฿ 67.35

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 6825D14.39.51.84.8

฿ 47.61

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 7.54.2100B9.56.51.25

฿ 61.16

฿ 28.71

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17875B14101.65.5

฿ 67.35

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 94.2120B9.56.51.85

฿ 107.61

฿ 40.24

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1615.68016121.68

฿ 40.65

฿ 22.48

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.58.47596.424.4

฿ 40.65

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 106.310096.424.4

฿ 67.35

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 4.5820D14.39.50.94.8

฿ 40.65

฿ 22.48

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 113.2110B961.24

฿ 40.65

VIBRATION-PROOF RUBBER 4 ชิ้น 3 วัน 52.6708513.5

฿ 82.22

฿ 30.70

ANTI VIBRATION RUBBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125.112012.58.51.16.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน / ทนความเย็น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 45 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยาง ทำให้หมาดสูง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20 :: 120 สี สีดำ