(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โช้ค ซับแรงกระแทก รุ่นควบคุมแบบอนาล็อกด้วยสกรู น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
· พลังงาน - แบบปรับได้; ทำการปรับจากด้านหน้าหรือด้านหลัง (ไม่รวม FB, CB และรุ่นอื่น ๆ พร้อม สวิตช์)
· การทำเกลียวบนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทำให้การจับ ยึด เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับอุปกรณ์เสริมสลักเกลียว
· ขนาดกะทัดรัด แต่ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างเบามือ
· มีรุ่นให้เลือกมากมายรวมถึงรุ่นมีฝาครอบ เพื่อลดสัญญาณรบกวนและการชน และรุ่นมีสวิตช์ที่สลักแม่เหล็กสัญญาณซิงเกิ้ลได้ที่ส่วนปลายของปลายสโตรค
รหัสสินค้า |
---|
A2M27N025SD |
A2M27S025SD-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,058.37 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 136 | ไม่มี | ||
฿ 6,451.43 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 156 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูยึด M | M27 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 27 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 79.4 |
ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 3 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.15 | มวล เท่ากัน(kgf) | 500 |
ค่า(N) | 7200 | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) | 44.1 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | ±2.8 | ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 539 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ | แบบดั้งเดิม | สวิตช์ | ไม่มี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง