1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ทำความสะอาดของระบบโช้คกันกระแทก ซีรีส์ CS-KSHC

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ทำความสะอาดของระบบโช้คกันกระแทก ซีรีส์ CS-KSHC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,381.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โช้คซับแรงกระแทกชนิดความสามารถในการดูดซับคงที่ซีรีส์ CS-KSHC จาก Koganei
- โช้คซับแรงกระแทกชนิดออริฟิสขนานซีรีส์ CS-KSHC
- มีทั้งหมดแปดขนาดตั้งแต่ M6 ถึง M25
- ใช้โครงสร้างพิเศษกักเก็บฝุ่นละอองเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
- สามารถเลือกร็อดเอนด์แบบมีหรือไม่มีฝาครอบได้โดยระบุ "C" ในรหัสสินค้า
- สามารถเพิ่มนัทสต๊อปเปอร์ได้โดยใส่ "- S" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- ความเร็วในการกระแทกสูงสุด (m/s): 1.0
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 ถึง 60°C

รหัสสินค้า
CS-KSHC5X5-D
CS-KSHC5X5-DE
CS-KSHC6X8C-DE
CS-KSHC8X8-EF
CS-KSHC9X10C-GK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก

฿ 2,381.64

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 5M88136645ไม่มี

฿ 2,381.64

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 5M881.536645ไม่มี

฿ 2,756.04

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 8M10101.5618.575มีจำหน่าย

฿ 3,503.75

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 8M12122.5538.5120ไม่มี

฿ 4,114.26

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 10M14145808.5240มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองแดงผสม ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1 รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) 60
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60