(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยมี 32 ชนิดใน 3 ระดับคือความเร็วต่ำที่ 1 m/s, ความเร็วปานกลางที่ 2 m/s และความเร็วสูงที่ 3 m/s
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ: ความเร็วต่ำ: ออริฟิสรูเดียว,ความเร็วปานกลาง: ออริฟิสชนิดหลายรูแบบไม่เท่ากัน, ความเร็วสูง: ออริฟิสแบบรูพรุนและฟังก์ชั่นการดูดซับที่ตรงกับความเร็วขาเข้า
· เนื่องจากท่อเหล็กด้านนอกเป็นเกลียว จึงมีพื้นผิวที่กว้างและช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์การกระจายความร้อน
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง -5 ถึง + 70°C เมื่อใช้น้ำมันชนิดพิเศษ
· ใช้สกรูล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้การปรับถูกรบกวนระหว่างการใช้งาน (ไม่รวมรุ่นขนาดเล็กบางรุ่น)
· ติดตั้งง่ายด้วยนัทที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายนอกของ M10-M27 สำหรับความเร็วต่ำ และ M10-M42 สำหรับความเร็วปานกลาง / สูง
· ตัวปรับระดับช่วยให้ปรับการรับแรงกระแทกได้ตามสภาวะการปะทะ
[การใช้งาน]
· สามารถหาโช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับสภาวะการปะทะและคุณสมบัติได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ใช้ออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,253.73 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 78 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,475.18 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | มี | ||
฿ 1,392.75 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | ไม่มี | ||
฿ 1,381.09 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | มี | ||
฿ 1,201.99 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.8 | หลาย ออริฟิส | 3 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | ไม่มี | ||
฿ 1,253.73 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.8 | หลาย ออริฟิส | 3 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | มี | ||
฿ 2,052.24 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | หลาย ออริฟิส | 3 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,982.09 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | หลาย ออริฟิส | 3 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | มี | ||
฿ 2,029.85 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส | 3 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | ไม่มี | ||
฿ 2,434.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส | 3 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | มี | ||
฿ 3,006.76 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | หลาย ออริฟิส | 3 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | ไม่มี | ||
฿ 3,223.70 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | หลาย ออริฟิส | 3 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | มี | ||
฿ 3,434.82 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | M25 | 25 | 63.7 | หลาย ออริฟิส | 3 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | มี | ||
฿ 3,145.61 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส | 3 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | ไม่มี | ||
฿ 3,362.55 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส | 3 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | มี | ||
฿ 5,059.00 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | M30 | 30 | 196 | หลาย ออริฟิส | 3 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | ไม่มี | ||
฿ 5,466.85 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | M30 | 30 | 196 | หลาย ออริฟิส | 3 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | มี | ||
฿ 6,013.54 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | M36 | 36 | 392 | หลาย ออริฟิส | 3 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | ไม่มี | ||
฿ 6,425.72 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | M36 | 36 | 392 | หลาย ออริฟิส | 3 | 254.5 | 23520 | 68.8 | 30 | 2351 | มี | ||
฿ 7,773.13 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | M42 | 42 | 441 | หลาย ออริฟิส | 3 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | มี | ||
฿ 10,799.21 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | M42 | 42 | 720 | หลาย ออริฟิส | 3 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | มี | ||
฿ 1,253.73 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | M12 | 12 | 2.9 | ออริฟิส เดียว | 1 | 78 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,353.24 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 2.9 | ออริฟิส เดียว | 1 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | มี | ||
฿ 1,392.75 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M14 | 14 | 3.9 | ออริฟิส เดียว | 1 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | ไม่มี | ||
฿ 1,381.09 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | M14 | 14 | 3.9 | ออริฟิส เดียว | 1 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | มี | ||
฿ 1,201.99 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.5 | ออริฟิส เดียว | 1 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | ไม่มี | ||
฿ 1,253.73 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.5 | ออริฟิส เดียว | 1 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | มี | ||
฿ 2,052.24 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | ออริฟิส เดียว | 1 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,982.09 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | ออริฟิส เดียว | 1 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | มี | ||
฿ 2,029.85 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | ออริฟิส เดียว | 1 | 110 | 4900 | 18 | 60 | 343 | ไม่มี | ||
฿ 2,434.04 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | ออริฟิส เดียว | 1 | 127 | 4900 | 18 | 60 | 343 | มี | ||
฿ 3,006.76 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | ออริฟิส เดียว | 1 | 155 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | ไม่มี | ||
฿ 3,223.70 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | ออริฟิส เดียว | 1 | 173 | 4900 | 33.1 | 60 | 490 | มี | ||
฿ 3,434.82 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | M25 | 25 | 63.7 | ออริฟิส เดียว | 1 | 200.5 | 4900 | 71.4 | 60 | 636 | มี | ||
฿ 2,885.57 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | ออริฟิส เดียว | 1 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | ไม่มี | ||
฿ 3,362.55 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | ออริฟิส เดียว | 1 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | มี | ||
฿ 1,253.73 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 78 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | ไม่มี | ||
฿ 1,353.24 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | มี | ||
฿ 1,392.75 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | ไม่มี | ||
฿ 1,381.09 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | มี | ||
฿ 1,310.31 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | ไม่มี | ||
฿ 1,253.73 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 65.2 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | มี | ||
฿ 1,882.58 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 102 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 1,982.09 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | M18 | 18 | 9.8 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 117 | 2646 | 14.7 | 60 | 235 | มี | ||
฿ 2,029.85 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 110 | 3528 | 18 | 60 | 343 | ไม่มี | ||
฿ 2,232.84 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | M20 | 20 | 29.4 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 127 | 3528 | 18 | 60 | 343 | มี | ||
฿ 2,758.21 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 155 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | ไม่มี | ||
฿ 3,223.70 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M25 | 25 | 49 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 173 | 3920 | 33.1 | 60 | 490 | มี | ||
฿ 3,434.82 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | M25 | 25 | 63.7 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 200.5 | 3920 | 71.4 | 60 | 636 | มี | ||
฿ 3,145.61 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | ไม่มี | ||
฿ 3,362.55 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | มี | ||
฿ 5,059.00 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 35 | M30 | 30 | 196 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 188 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | ไม่มี | ||
฿ 5,014.93 ฿ 4,153.37 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | M30 | 30 | 196 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 206.5 | 16660 | 44.1 | 30 | 1175 | มี | ||
฿ 6,013.54 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | M36 | 36 | 392 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 235 | 23520 | 68.6 | 30 | 2351 | ไม่มี | ||
฿ 6,425.72 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 50 | M36 | 36 | 392 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 254.5 | 23520 | 68.8 | 30 | 2351 | มี | ||
฿ 7,773.13 | SHOCKKILLERADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | M42 | 42 | 441 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 212.5 | 27028 | 83.3 | 10 | 2743 | มี | ||
฿ 10,799.21 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | M42 | 42 | 720 | หลาย ออริฟิส ผิดปกติ | 2 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | locknut | ไม่มี |
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง