(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่เหมาะกับการหยุดชิ้นงานด้วยแรงผลักปานกลางจนถึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ SCK
[คุณสมบัติ]
· ใช้วิธีออริฟิสแบบร่องที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าใช้งานยากในโครงสร้าง
· มีความสามารถในการดูดซับสูงในช่วงความเร็วต่ำ การหยุดนิ่งแบบนุ่มนวลแนวเส้นตรง และอื่นๆ
· การออกแบบที่กะทัดรัดและบาง เหมาะสำหรับการสร้างระบบ FA ที่ประหยัดพื้นที่
· มีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ สามารถหยุดได้ราบรื่นอย่างมาก
· มีให้เลือก 8 ชนิดในการดูดซับพลังงาน เลือกประเภทตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด | locknut | (ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,015.81 ฿ 722.24 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,041.48 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,379.73 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,635.72 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,283.51 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,635.72 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,787.57 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,410.10 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,666.09 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,922.07 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 40.5 | 4.6 | 80 | 80 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,392.75 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,605.34 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4.5 | M8 | 8 | 1 | 1 | 34.5 | 4.6 | 80 | 80 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,070.81 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,096.48 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,436.13 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,692.12 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,338.52 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,705.13 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,952.45 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,364.18 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,580.10 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,978.48 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 51.5 | 4.6 | 35 | 105 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,418.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,666.09 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | M8 | 8 | 3 | 1.5 | 45.5 | 4.6 | 35 | 105 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,195.49 | SHOCKKILLERFIXEDNCKSERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,544.60 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,800.60 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,448.54 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,822.28 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,073.93 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,477.87 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,848.31 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,104.30 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 57 | 4.3 | 30 | 210 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,518.57 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 1,770.22 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | M10 | 10 | 7 | 1.5 | 50 | 4.3 | 30 | 210 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,514.54 | SHOCKKILLERFIXEDNCKSERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,551.21 | SHOCKKILLERFIXEDNCKSERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,095.63 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,525.16 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,818.91 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,381.99 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,811.52 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,855.58 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,421.03 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,850.57 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 65 | 5.9 | 30 | 360 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,056.58 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,486.12 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 12 | 2 | 57.5 | 5.9 | 30 | 360 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 1,686.90 ฿ 1,370.94 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 1,782.24 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,342.94 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,772.48 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,057.28 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,637.97 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,067.51 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,152.63 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,737.76 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,167.30 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 96 | 11.8 | 25 | 650 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,243.15 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 2,672.69 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 15 | M14 | 14 | 26 | 2 | 86 | 11.8 | 25 | 650 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,027.94 ฿ 1,707.93 | CKD SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,243.15 | SHOCKKILLERFIXEDNCKSERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,672.69 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,102.22 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,438.67 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,045.82 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,475.36 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,497.34 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,110.90 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,540.43 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 109.5 | 21.6 | 20 | 1400 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,607.60 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,037.13 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | M20 | 20 | 70 | 2.5 | 98.5 | 21.6 | 20 | 1400 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,438.67 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,618.36 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,353.87 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,891.88 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 3,175.99 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,709.66 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 4,247.66 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 3,366.88 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,904.90 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 4,442.90 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 142 | 33.3 | 12 | 1440 | มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 3,158.63 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 3,696.63 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M25 | 25 | 120 | 3 | 129 | 33.3 | 12 | 1440 | ไม่มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 2,647.70 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 141 | 33.9 | 9 | 1800 | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 2,798.04 | SHOCKKILLERFIXEDNCKSERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 154 | 33.9 | 9 | 1800 | มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 3,544.78 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 154 | 33.9 | 9 | 1800 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 4,082.79 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 154 | 33.9 | 9 | 1800 | มี | ไม่มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ | ||
฿ 3,510.06 | SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 141 | 33.9 | 9 | 1800 | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ต้นแบบ | ||
฿ 4,043.73 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 141 | 33.9 | 9 | 1800 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน) | ต้นแบบ | ||
฿ 4,581.75 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 30 | M27 | 27 | 200 | 3 | 141 | 33.9 | 9 | 1800 | ไม่มี | มี | ขีดจำกัดของวัสดุ | ต้นแบบ |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ใช้ออริฟิส | แผ่นสลิท- ประเภท ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง