(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฟูลโรลเลอร์ รุ่น KRV จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3 mm ถึง 30 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7 mm ถึง 35 mm
- เหมาะกับการบรรทุกสูง
- ความเร็วในการวิ่งต่ำกว่าประเภทCage
- ช่วงเวลาการเติมจาระบีต้องสั้นลงเนื่องจากปริมาณจาระบีภายในมีน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M3×0.5 | 3 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 2.5 | 2.61 | 25000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M4×0.7 | 4 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 3.5 | 3.8 | 20000 | - | - | - | ||
฿ 1,070.23 ฿ 586.38 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M4×0.7 | 4 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 3.5 | 3.8 | 20000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 684.39 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M5×0.8 | 5 | - | ไม่ | - | - | - | - | 5.55 | 17000 | ไม่มี | 5 | - | ||
฿ 1,157.03 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 4.5 | 5.35 | 17000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 916.67 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 4.5 | 5.35 | 17000 | - | - | - | ||
฿ 983.84 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 4.5 | 5.35 | 17000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 892.18 ฿ 487.75 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M6×1 | 6 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 6.5 | 9.35 | 13000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 730.50 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | M6×1 | 6 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 6.5 | 9.35 | 13000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 725.29 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M8×1.25 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 7.45 | 11.7 | 10000 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M8×1.25 | 8 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 7.45 | 11.7 | 10000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 975.80 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,007.90 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 769.94 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | - | - | - | ||
฿ 828.66 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,035.82 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,311.87 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 886.06 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | - | - | - | ||
฿ 892.18 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 970.10 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 791.72 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | - | - | - | ||
฿ 1,099.43 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,327.36 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | มีจำหน่าย | 12 | - | ||
฿ 819.24 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | - | - | - | ||
฿ 1,041.77 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | มีจำหน่าย | 12 | - | ||
฿ 1,041.74 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 997.87 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | - | - | - | ||
฿ 999.04 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 999.04 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 1,278.86 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | มีจำหน่าย | 12 | - | ||
฿ 1,041.35 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 850.68 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 850.68 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | ไม่มี | 12 | - | ||
฿ 1,104.39 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 12 | - | ไม่ | - | - | M12×1.5 | - | 20.3 | 6500 | มีจำหน่าย | 12 | - | ||
฿ 1,104.45 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 32 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M12×1.5 | 12 | 20.3 | 6500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,090.71 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 16 | - | ไม่ | - | - | M16×1.5 | - | 34 | 5500 | ไม่มี | 16 | - | ||
฿ 1,090.71 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 16 | - | ไม่ | - | - | M16×1.5 | - | 34 | 5500 | ไม่มี | 16 | - | ||
฿ 1,412.07 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 16 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M16×1.5 | 17.6 | 34 | 5500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,431.81 ฿ 892.02 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 16 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M16×1.5 | 17.6 | 34 | 5500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 936.33 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 16 | - | ไม่ | - | - | M16×1.5 | - | 34 | 5500 | ไม่มี | 16 | - | ||
฿ 1,189.61 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 16 | - | ไม่ | - | - | M16×1.5 | - | 34 | 5500 | มีจำหน่าย | 16 | - | ||
฿ 1,191.29 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 16 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M16×1.5 | 17.6 | 34 | 5500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,300.57 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 18 | - | ไม่ | - | - | M18×1.5 | - | 42 | 4500 | ไม่มี | 18 | - | ||
฿ 1,300.57 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 18 | - | ไม่ | - | - | M18×1.5 | - | 42 | 4500 | ไม่มี | 18 | - | ||
฿ 1,355.16 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M18×1.5 | 19.4 | 42 | 4500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,640.69 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 18 | - | ไม่ | - | - | M18×1.5 | - | 42 | 4500 | มีจำหน่าย | 18 | 819-8223 | ||
฿ 1,090.71 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 18 | - | ไม่ | - | - | M18×1.5 | - | 42 | 4500 | ไม่มี | 18 | - | ||
฿ 1,089.53 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M18×1.5 | 19.4 | 42 | 4500 | - | - | - | ||
฿ 1,370.52 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 18 | - | ไม่ | - | - | M18×1.5 | - | 42 | 4500 | มีจำหน่าย | 18 | - | ||
฿ 1,372.21 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 18 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M18×1.5 | 19.4 | 42 | 4500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,635.86 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | ไม่มี | 20 | - | ||
฿ 1,634.69 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 20 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M20×1.5 | 28.8 | 61 | 4000 | - | - | - | ||
฿ 1,709.14 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 20 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M20×1.5 | 28.8 | 61 | 4000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 2,055.59 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | 819-8224 | ||
฿ 1,397.06 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | ไม่มี | 20 | - | ||
฿ 1,785.42 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | - | ||
฿ 1,831.09 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 20 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M20×1.5 | 28.8 | 61 | 4000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,698.59 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | ไม่มี | 20 | - | ||
฿ 1,698.59 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | ไม่มี | 20 | - | ||
฿ 2,179.37 ฿ 1,208.24 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | 819-8232 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 20 | - | ไม่ | - | - | M20×1.5 | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | - | ||
฿ 1,902.76 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 20 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M20×1.5 | 28.8 | 61 | 4000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 2,487.37 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 24 | - | ไม่ | - | - | M24×1.5 | - | 98.5 | 3300 | ไม่มี | 24 | - | ||
฿ 3,087.65 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 24 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M24×1.5 | 39.5 | 98.5 | 3300 | มีซีล | - | - | ||
฿ 3,162.78 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 24 | - | ไม่ | - | - | M24×1.5 | - | 98.5 | 3300 | มีจำหน่าย | 24 | - | ||
฿ 2,123.12 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 24 | - | ไม่ | - | - | M24×1.5 | - | 98.5 | 3300 | ไม่มี | 24 | - | ||
฿ 3,267.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | พร้อมร่องขับ | - | 24 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M24×1.5 | 39.5 | 98.5 | 3300 | มีซีล | - | - | ||
฿ 2,265.81 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 24 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M24×1.5 | 39.5 | 98.5 | 3300 | มีซีล | - | - | ||
฿ 3,621.10 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 24 | - | ไม่ | - | - | M24×1.5 | - | 98.5 | 3300 | มีจำหน่าย | 24 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 24 | - | ไม่ | - | - | M24×1.5 | - | 98.5 | 3300 | มีจำหน่าย | 24 | - | ||
฿ 2,396.94 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 24 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M24×1.5 | 39.5 | 98.5 | 3300 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | ไม่มี | 30 | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M30×1.5 | 58 | 147 | 2600 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | ไม่มี | 30 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | มีจำหน่าย | 30 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | ไม่มี | 30 | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | มีจำหน่าย | 30 | - | ||
฿ 4,485.72 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M30×1.5 | 58 | 147 | 2600 | มีซีล | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | มีจำหน่าย | 30 | 819-8233 | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M30×1.5 | 58 | 147 | 2600 | มีซีล | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | มีจำหน่าย | 30 | - | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M30×1.5 | 58 | 147 | 2600 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | - | 30 | - | ไม่ | - | - | M30×1.5 | - | 147 | 2600 | มีจำหน่าย | 30 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เพลา | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง