(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนนอกหมุนตามแกนโดยใช้โรเลอร์รางที่มีสตัด แทนแหวนด้านใน การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งตาม ใช้สำหรับตลับลูกปืน เช่นตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ และตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
CR16H |
CR16XH |
CR20 |
CR20XH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,150.92 | NTN COMEFOLORE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25.400(1) | 15.875 (5/8) | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | 7/16-20UNF | 13 | 7.25 | 8.35 | 12000 | ||
฿ 100.00 | NTN COMEFOLORE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25.400(1) | 15.875 (5/8) | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | 7/16-20UNF | 13 | 7.25 | 8.35 | 12000 | ||
฿ 100.00 | NTN COMEFOLORE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 31.750(1 1/4) | 19.050 (3/4) | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | 1/2-20UNF | 16 | 11.4 | 15.9 | 9000 | ||
฿ 100.00 | NTN COMEFOLORE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 31.750(1 1/4) | 19.050 (3/4) | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | 1/2-20UNF | 16 | 11.4 | 15.9 | 9000 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|
เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | ยึดติด | แหวน ด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง