(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกกลิ้ง รุ่น RNA22 พร้อมกรอบ จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 19 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 58 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 11.8 mm ถึง 22.7 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 10000 รอบต่อนาที (RPM)
- ลูกกลิ้งเข็มและกรอบจะถูกบรรจุไว้ในวงแหวนรอบนอกโดยซีลยางสังเคราะห์เสริมแผ่นเหล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 661.66 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 4.55 | 4.25 | 10000 | มีซีล | - | ||
฿ 666.93 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 19 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 10 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 4.55 | 4.25 | 10000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 615.10 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 19 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 10 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 4.25 | 10000 | มีจำหน่าย | 10 | ||
฿ 723.63 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 5.15 | 5.25 | 10000 | มีซีล | - | ||
฿ 724.90 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 24 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 12 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 5.15 | 5.25 | 10000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 606.63 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 12 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 5.15 | 5.25 | 10000 | มีซีล | - | ||
฿ 603.45 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 24 | 11.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 12 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 5.15 | 5.25 | 10000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 872.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 14 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 9.0 | 10000 | มีจำหน่าย | 14 | ||
฿ 719.62 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 30 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 14 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 9.0 | 10000 | มีจำหน่าย | 14 | ||
฿ 613.33 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 16 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 8.1 | 10.3 | 9500 | มีซีล | - | ||
฿ 911.15 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 32 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 16 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 8.1 | 10.3 | 9500 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 724.90 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 32 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 16 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 10.3 | 9500 | มีจำหน่าย | 16 | ||
฿ 791.24 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 20 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 9.85 | 14.1 | 7500 | มีซีล | - | ||
฿ 948.19 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 20 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 14.1 | 7500 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 795.81 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 13.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 20 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 14.1 | 7500 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 1,011.50 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 22 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 10.4 | 15.6 | 7000 | มีซีล | - | ||
฿ 1,010.36 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 22 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 10.4 | 15.6 | 7000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 789.18 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 15.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 22 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 15.6 | 7000 | มีจำหน่าย | 22 | ||
฿ 1,112.11 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 16.9 | 22.9 | 6000 | มีซีล | - | ||
฿ 1,093.12 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 47 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 25 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 16.9 | 22.9 | 6000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 837.12 | YOKE TYPE TRACK ROLLER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 47 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 25 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 16.9 | 22.9 | 6000 | มีซีล | - | ||
฿ 858.39 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 25 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | ยึดติด | ไม่ | 16.9 | 22.9 | 6000 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 1,234.45 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 52 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 30 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 25.9 | 5000 | มีจำหน่าย | 30 | ||
฿ 1,001.45 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 52 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 30 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 17.9 | 25.9 | 5000 | มีซีล | - | ||
฿ 1,001.45 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 52 | 17.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 30 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 25.9 | 5000 | มีจำหน่าย | 30 | ||
฿ 1,397.06 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 62 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 35 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 34.5 | 4300 | มีจำหน่าย | 35 | ||
฿ 1,124.48 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 62 | 19.8 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 35 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 34.5 | 4300 | มีจำหน่าย | 35 | ||
฿ 1,580.39 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 72 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 42 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 47.5 | 3600 | มีจำหน่าย | 42 | ||
฿ 1,274.03 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 72 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 42 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 26.3 | 47.5 | 3600 | มีซีล | - | ||
฿ 1,729.94 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 48 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 28.4 | 55 | 3100 | มีซีล | - | ||
฿ 1,729.94 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 48 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 55 | 3100 | มีจำหน่าย | 48 | ||
฿ 1,457.36 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 48 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 28.4 | 55 | 3100 | มีซีล | - | ||
฿ 1,457.36 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 48 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 55 | 3100 | มีจำหน่าย | 48 | ||
฿ 1,546.62 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 52 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | ยึดติด | ไม่ | 29.3 | 58.5 | 2900 | มีซีล | - | ||
฿ 2,154.48 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 90 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 58 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 66 | 2600 | มีจำหน่าย | 58 | ||
฿ 1,701.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 22.7 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 58 | [ระบบ เมตริก] เมตริก | - | - | - | 66 | 2600 | มีจำหน่าย | 58 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภทที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง