(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หนึ่งในรูปแบบ มาตรฐาน สำหรับชุดตลับลูกปืน ติดตั้งง่ายโดยขันบอลสกรูให้แน่นเพื่อยึดกับเพลา รุ่น ใช้กันมากที่สุดในอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องจักรทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
AELPP202W3 |
AELPP203W3 |
AELPP205W3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTN PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 22.2 | 9600 | 4600 | ||
฿ 100.00 | NTN PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 22.2 | 9600 | 4600 | ||
฿ 100.00 | NTN PILLOW UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 28.6 | 14000 | 7850 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภทปก | ไม่มี | ซีล | ไม่มี | วิธีการ การหล่อลื่น | ชนิดไม่มีน้ำมัน |
คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง