(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเรือนมีรูปทรงไดมอนด์และติดตั้งเข้ากับเฟรมและโครงสร้างอื่น ๆ ด้วยสกรู
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบ
รหัสสินค้า |
---|
AELPFL203W3 |
AELPFL205 |
AELPFL206 |
AELPFL206W3 |
ASPFL201 |
ASPFL202 |
ASPFL203 |
ASPFL204 |
ASPFL204W1 |
ASPFL205 |
ASPFL206 |
ASPFL207 |
ASPFL208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTN SQUARE FLANGE BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 9600 | 4600 | ||
฿ 100.00 | NTN SQUARE FLANGE BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 14000 | 7850 | ||
฿ 100.00 | NTN SQUARE FLANGE BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 19500 | 11300 | ||
฿ 100.00 | NTN SQUARE FLANGE BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | กระบอก รู ปลอกสวม ประหลาด | 19500 | 11300 | ||
฿ 534.84 | RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 409.00 ฿ 278.77 | NTN RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 409.00 | NTN RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 9600 | 4600 | ||
฿ 444.00 ฿ 310.13 | NTN RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 12800 | 6650 | ||
฿ 100.00 | RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 12800 | 6650 | ||
฿ 467.59 | NTN RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 14000 | 7850 | ||
฿ 653.77 | RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 30 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 19500 | 11300 | ||
฿ 861.38 | RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 25700 | 15300 | ||
฿ 958.96 | RHOMB FL_UNITS (STEEL) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | 29100 | 17800 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทปก | ไม่มี | ซีล | ไม่มี |
วิธีการ การหล่อลื่น | ชนิดไม่มีน้ำมัน | คุณสมบัติอุณหภูมิ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง