(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เส้นรอบวงด้านนอกของตัว ตัวเสื้อ เป็นทรงกระบอกและเสร็จสิ้นด้วย ความแม่นยำ h7 และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น และเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ในของตัว ตัวเสื้อ เป็นทรงกลม เพื่อให้หน่วยทั้งหมดมีความสามารถในการจัดตำแหน่งและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในทิศทาง ตามแนวแกน
· ดังนั้นจึงใช้ใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ไม่ระบุตำแหน่งเมื่อ เพลา ยาวพอที่จะทำให้การขยายตัวและการหดตัวของ เพลา ที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิหนีออกมาได้
· การยึดกับ เพลา เป็น ระบบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการสั่นสะท้าน
หมายเลข ขนาดเกลียว ของหน่วยระบุประเภทที่ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น และเพิ่มสัญลักษณ์ "D1" หลังหมายเลข ขนาดเกลียว สำหรับประเภท การหล่อลื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตลับลูกปืน ประเภท | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | ลักษณะทนความร้อน | การหล่อลื่น | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 17 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 72 | 128000 | 6650 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 128000 | ||
฿ 693.34 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 72 | 12800 | 6650 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 12800 | ||
฿ 708.61 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 72 | 12800 | 6650 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 12800 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 72 | 12800 | 6650 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 12800 | ||
฿ 787.58 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 25 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 80 | 14000 | 7850 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 14000 | ||
฿ 797.50 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 25 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 80 | 14000 | 7850 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 14000 | ||
฿ 990.54 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 30 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 85 | 19500 | 11300 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 19500 | ||
฿ 979.50 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 30 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 85 | 19500 | 11300 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 19500 | ||
฿ 1,115.28 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 90 | 25700 | 15300 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 25700 | ||
฿ 1,445.14 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 90 | 25700 | 15300 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 25700 | ||
฿ 1,239.55 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 100 | 29100 | 17800 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 29100 | ||
฿ 1,343.94 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 100 | 29100 | 17800 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 29100 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 100 | 29100 | 17800 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 29100 | ||
฿ 1,342.34 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 110 | 32500 | 20400 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | ||
฿ 1,552.55 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 110 | 32500 | 20400 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 110 | 32500 | 20400 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 32500 | ||
฿ 1,502.59 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 120 | 35000 | 23200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | ||
฿ 1,832.43 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 120 | 35000 | 23200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 120 | 35000 | 23200 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 35000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 55 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 125 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | ไม่มี | 43500 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 60 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 130 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | ไม่มี | 52500 | ||
฿ 4,700.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 140 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 57500 | ||
฿ 4,400.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 140 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 57500 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 140 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | - | 57500 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 25 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 90 | 21200 | 10900 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 21200 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 30 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 100 | 26700 | 15000 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 26700 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 110 | 33500 | 19100 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 33500 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 120 | 40500 | 24000 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 40500 | ||
฿ 2,971.41 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 130 | 53000 | 32000 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 53000 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 140 | 62000 | 38500 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 62000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 55 | [เหล็กหล่อ] ความเหนียว | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 150 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 71500 | ||
฿ 6,850.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 60 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 160 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 82000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 60 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 1160 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | - | 82000 | ||
฿ 10,133.33 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 170 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 92500 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 170 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 92500 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 70 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 180 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 104000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 75 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 190 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 113000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 75 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 190 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 113000 | ||
฿ 10,887.59 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 80 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 200 | - | 86500 | - | ไม่มี | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่มี | 123000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 80 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 200 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | - | 123000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 90 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 225 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 143000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 95 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 240 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 153000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 95 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 240 | - | - | 耐熱性 | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน | - | 153000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 100 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 260 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 173000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 105 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 260 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 184000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 110 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 300 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 205000 | ||
฿ 35,305.26 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 120 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 320 | - | 185000 | - | ไม่มี | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่มี | 207000 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 130 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 340 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 229000 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 130 | 43500 | 29200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 43500 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | - | 80 | 14000 | 7850 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 14000 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 30 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | - | 90 | 25700 | 15300 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 25700 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | - | 100 | 29100 | 17800 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 29100 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | - | 110 | 32500 | 20400 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | เหล็กกล้า | 120 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 35000 | ||
฿ 100.00 | CARTRIDGE UNIT (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | - | 120 | 35000 | 23200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | ||
฿ 3,100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | เหล็กกล้า | 125 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 43500 | ||
฿ 5,016.67 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 60 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | เหล็กกล้า | 140 | - | - | - | - | - | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 57500 | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 60 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | เหล็กกล้า | 140 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 57500 | ||
฿ 100.00 | UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] ประเภทตลับหมึก | 65 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | อแดปเตอร์/ตัวแปลง หลุมเรียว | เหล็กกล้า | 190 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 113000 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง