(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนึ่งในรูปแบบ มาตรฐาน สำหรับชุดตลับลูกปืน ติดตั้งง่ายโดยขันบอลสกรูให้แน่นเพื่อยึดกับเพลา รุ่น ใช้บ่อยที่สุดในอุปกรณ์ส่งกำลังและเครื่องจักรทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
UCPE203 |
UCPE204 |
UCPE204D1 |
UCPE205 |
UCPE206D1 |
UCPE207 |
UCPE207D1 |
UCPE208 |
UCPE209D1 |
UCPE210D1 |
UCPE212D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | ลักษณะทนความร้อน | การหล่อลื่น | แรงพลวัตประเมิน cr (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 30.2 | 12800 | 6650 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 455.70 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 33.3 | 12800 | 6650 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 33.3 | 12800 | 6650 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 700.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 36.5 | 14000 | 7850 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 42.9 | 19500 | 11300 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 47.6 | 25700 | 15300 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 795.82 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 47.6 | 25700 | 15300 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 49.2 | 29100 | 17800 | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 1,389.29 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 54 | 32500 | 20400 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 100.00 | NTN RHOMB FLANGE UNITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | 57.2 | 35000 | 23200 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 3,584.00 | PILLOW UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | [เหล็กหล่อ] ความเหนียว | เหล็กกล้า | 241 | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | - | มาตรฐาน | ไม่มี | 52500 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง