(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนประกอบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ใช้ในการรักษาความปลอดภัย ตลับลูกปืน/รองลื่น รูเรียวไปยัง ตำแหน่ง โดยพลการ
ซีรี่ย์ AW
รหัสสินค้า |
---|
AW00 |
AW01 |
AW02 |
AW02X |
AW03 |
AW04 |
AW04X |
AW05 |
AW05X |
AW06 |
AW07 |
AW08 |
AW09 |
AW09X |
AW10 |
AW11 |
AW11X |
AW12 |
AW13 |
AW14 |
AW15 |
AW16 |
AW17 |
AW18 |
AW19 |
AW20 |
AW22 |
AW25 |
AW27 |
AW28 |
AW29 |
AW31 |
AW32 |
AW33 |
AW34 |
AW38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้น | รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.00 ฿ 7.30 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 23.23 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 16.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M15 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 23.23 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M15 | ด้วย กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นไม่งอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 23.23 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M17 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 30.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M20 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 100.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M20 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นไม่งอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 24.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M25 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 35.32 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M25 | ด้วย กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นไม่งอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 24.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M30 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 24.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M35 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 43.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M40 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 30.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M45 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 100.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | M45 | ด้วย กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นไม่งอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 30.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M50 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 47.42 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M55 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 45.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | M55 | ด้วย กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นไม่งอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 71.61 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M60 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 88.58 ฿ 37.19 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M65 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 70.00 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M70 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 100.72 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M75 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 113.98 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M80 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 159.96 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M85 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 153.78 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M90 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 153.33 ฿ 92.11 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M95 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 181.67 ฿ 109.11 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M100 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 233.38 | NTN WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M110 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 348.54 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M125 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 471.38 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M135 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 517.25 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M140 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | - | ||
฿ 849.48 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M145 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 1,150.00 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M155 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 883.33 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M160 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 100.00 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M165 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ||
฿ 1,050.00 | NTN | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | M170 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | - | ||
฿ 100.00 | BEARING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M190 | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ลิ้นงอ | กระบวนการแปรรูป เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง